AD8128
量产具有可调线路均衡特性的5类电缆应用接收器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 调整补偿5类电缆的损耗
- 最长100米,可实现120 MHz均衡带宽
- 两个电压控制频率响应调整引脚
- 高频峰值调整
- 宽带增益调整
- 压摆率:2700 V/µs
- 低输出噪声
- 1.5 mV均方根集成噪声(100米均衡带宽)
- 直流输出失调调整
- 均衡通带纹波:±1 dB (70 MHz)
- 电源电流:24 mA (±5 V)
- 3 mm x 3 mm、8引脚小型LFCSP封装
AD8128是一款高速、差分接收器/均衡器,可以补偿5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆的传输损耗。它集合了多种频率相关增益级,能够最接近5类/5e类电缆的反转频率响应。对于100米电缆,可以实现120 MHz的均衡带宽。
AD8128既可以用作独立的接收器/均衡器,也可以与三通道差分接收器AD8143配合使用,为通过UTP电缆接收RGB信号的应用(例如KVM)提供完整的低成本解决方案。
AD8128具有三个控制引脚,用来提供最佳5类/5e类补偿。均衡电缆长度与施加于VPEAK引脚的电压成正比,用于控制高频峰值的量。VGAIN调整0 dB至3 dB的宽带增益,以补偿电缆阻性损耗。VOFFSET支持±2.5 V的输出偏移,增加了直流耦合系统的灵活性。
该器件具有低集成输出噪声和失调电压调整功能,非常适合通过5类电缆传输宽带RGB信号的直流耦合应用。对于UTP电缆长度超过100米的系统,可以将两个AD8128器件级联起来,以补偿最长200米5类/5e类电缆。
AD8128采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 键盘-视频-鼠标(KVM)
- RGB视频通过非屏蔽双绞线(UTP)电缆接收器传输
- 专业视频投影与分配
- 安保视频
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8128ACPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8128ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8128ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8128ACPZ-R2 | 量产 | |
AD8128ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8128ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8128的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论