MAX9218
量产27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS解串器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 专用数据解码实现DC平衡并降低EMI
- 视频消隐期间解串控制数据
- 5位控制数据输入为一位的误差容限
- 输出转换时间根据工作频率调整以降低EMI
- 输出分组转换以降低EMI
- 输出使能允许使用输出总线
- 锁定时时钟脉冲延展
- 宽至±2%的参考时钟容限
- 无需外部控制即可与MAX9217串行器同步
- ISO 10605 ESD保护
- 独立输出电源实现与1.8V至3.3V逻辑接口
- +3.3V内核电源
- 节省空间的薄型QFN和LQFP封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX9218数字视频串/并转换器在数据和控制周期对总共27位数据解串。在数据周期,LVDS串行输入被转换为18位并行视频数据,在控制周期,输入被转换为9位并行控制数据。分开的视频和控制周期充分利用视频时序来降低串行数据速率。MAX9218与MAX9217串行器组成一个完整的数字视频传输系统。
专用数据解码降低EMI并提供DC平衡。DC平衡允许使用AC耦合,为发送和接收之间提供隔离。MAX9218具有可选的上升沿或下降沿输出锁定。
ESD容限符合ISO 10605的±10kV接触放电和±30kV气隙放电规范。
MAX9218内核电压为+3.3V,独立输出电源可实现与1.8V至3.3V逻辑电平接口。该器件可提供48引脚薄型QFN和LQFP封装,可用于-40°C至+85°C工作温度范围。
应用
- 车载娱乐系统
- LCD显示器
- 导航系统显示器
- 摄像机
参考资料
数据手册 2
应用笔记 2
设计笔记 4
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9218ECM+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9218ECM+T | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9218ECM/V+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9218ECM/V+T | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9218ETM+ | 48-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX9218ETM+T | 48-LFCSP-6X6X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 23, 2018 - 1773 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX9218ECM+ | 量产 | |
MAX9218ECM+T | 量产 | |
MAX9218ECM/V+ | 量产 | |
MAX9218ECM/V+T | 量产 | |
MAX9218ETM+ | 量产 | |
3月 13, 2015 - 1519 TEST |
||
MAX9218ECM+ | 量产 | |
MAX9218ECM+T | 量产 | |
MAX9218ECM/V+ | 量产 | |
MAX9218ECM/V+T | 量产 | |
12月 3, 2021 - 2218E ASSEMBLY |
||
MAX9218ECM/V+ | 量产 | |
MAX9218ECM/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册