MAX7314
量产18端口GPIO,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
- 产品模型
- 4
产品详情
- 400kbps,2线串行接口,耐压5.5V
- 2V至3.6V工作
- 总共8位PWM LED强度控制
- 全局16级亮度控制
- 另加单独的16级亮度控制
- 两相LED闪烁
- 每个端口最大50mA输出电流
- 支持热插入
- 可工作于5.5V的漏极开路输出
- 输入过压保护至5.5V
- 具有中断输出的跳变检测电路
- 工作电流1.2µA (典型值), 3.6µA (最大值)
- 小巧的4mm x 4mm薄型QFN封装
- -40°C至+125°C温度范围
MAX7314是一种I²C兼容串行接口的外设电路,可以为微处理器提供16个I/O端口加一个单输出端口和一个单输入端口。每个I/O口都可单独配置为开漏输出(工作电压允许到5.5V,吸收电流达50mA),或具有跳变检测的逻辑输入。仅输出端口可被指定为过渡检测的中断输出端口。输出可驱动LED,或者通过外部电阻上拉(最高上拉至5.5V)提供逻辑输出。
所有17个输出口还内置有8位PWM电流控制电路。其中4位为全局控制,应用于所有LED输出,用于电流的粗调,从完全关断到完全开通共14个亮度级。另外,每路输出还具有独立的4位控制位,可将全局电流设置进一步细分为16级。作为另外一种选择,电流控制也可配置为单一的8位控制方式,可一次设置所有的输出。
每路输出具有单独的闪烁定时,包含两个闪烁阶段。LED可被单独设定为在任何一个闪烁阶段点亮或关闭,或者忽略闪烁控制。闪烁周期由加在BLINK上的外部时钟(最高1kHz)或者寄存器控制。BLINK输入也可用作一个逻辑输入,控制LED的点亮或关闭,或者用作通用输入(GPI)。
MAX7314支持热插入,断电时(V+ = 0V),所有端口引脚,/INT输出、SDA、SCL、/RST、BLINK和从机地址输入AD0保持高阻,可承受6V电压。MAX7314可通过2线I²C串行接口控制,使用4电平逻辑从一个选择引脚获取四个I²C地址。
应用
- 键盘背光
- LCD背光
- LED状态指示
- 继电器驱动器
- RGB LED驱动器
- 系统I/O端口
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7314AEG+ | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX7314AEG+T | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX7314ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX7314ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX7316 | 10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 | |
电池直接供电LED/GPIO驱动器 9 | ||
MAX7300 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
MAX7301 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
MAX7310 | 量产 | 2线接口、8位、输入/输出端口扩展器,带有复位 |
MAX7311 | 量产 | 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
MAX7312 | 量产 | 2线接口、16位、输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
MAX7313 | 量产 | 16端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
MAX7315 | 量产 | 8端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
MAX7317 | 量产 | 10端口、SPI接口输入/输出扩展器,带有过压和热插入保护 |
MAX7318 | 量产 | 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
显示驱动器电子器件 4 | ||
MAX6964 | 量产 | 17路输出LED驱动器/GPO,带有亮度控制和热插入保护 |
MAX6965 | 量产 | 9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护 |
MAX6956 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6957 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max7314的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论