MAX6965
量产9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护
9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护,具有240级亮度控制和2相闪烁控制
- 产品模型
- 4
产品详情
- 400kbps、2线串行接口,5.5V容限
- 2V至3.6V工作
- 8位PWM LED亮度控制
- 全局16级亮度控制
- 附加16级独立的亮度控制
- 两相LED闪烁
- 高端口输出电流,每端口50mA (最大值)
- /RST输入清除串口状态,恢复到上电缺省状态
- 支持热插入
- 额定输出7V,漏极开路
- 低待机电流(1.2µA (典型值),3.3µA (最大值))
- 小巧的3mm x 3mm、薄型QFN封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX6965是I²C兼容的串行接口外设,为微处理器提供9个附加的输出端口。每个端口均为漏极开路输出,7V时输出电流额定值为50mA。所有输出均可驱动LED或与外部上拉电阻配合提供高达7V的逻辑输出。
器件还集成了8位PWM电流控制,其中4位用于全局控制,对所有的LED输出提供电流粗调,从完全关闭到最亮状态,共有14个亮度级。此外,每个输出还具有各自的4位控制,可进一步将全局设置电流细分为16个等级。另外,电流控制也可配置成单独的8位控制,同时设置所有输出。
每个输出具有独立的闪烁定时,具有两相闪烁。每相闪烁LED可被设置为打开或关断,也可省略闪烁控制。闪烁周期由BLINK引脚的外部时钟(最高1kHz)或寄存器控制。BLINK输入还可用作逻辑控制打开或关闭LED,或作为一个通用输入(GPI)。
MAX6965支持热插入。断电(V+ = 0V)时,SDA、SCL、/RST、BLINK和从机地址输入AD0保持高阻状态,可以承受6V电压;输出端口保持高阻状态,可以承受8V电压。
MAX6965通过2线I²C串行接口控制,可以配置成四个I²C地址之一。
应用
- 键盘背光
- LCD背光
- LED状态指示
- RGB LED驱动器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6965AEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6965AEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6965ATE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX6965ATE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX7316 | 10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 | |
电池直接供电LED/GPIO驱动器 10 | ||
MAX7315 | 量产 | 8端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
MAX7300 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
MAX7301 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
MAX7310 | 量产 | 2线接口、8位、输入/输出端口扩展器,带有复位 |
MAX7311 | 量产 | 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
MAX7312 | 量产 | 2线接口、16位、输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
MAX7313 | 量产 | 16端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
MAX7314 | 量产 | 18端口GPIO,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
MAX7317 | 量产 | 10端口、SPI接口输入/输出扩展器,带有过压和热插入保护 |
MAX7318 | 量产 | 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
显示驱动器电子器件 3 | ||
MAX6964 | 量产 | 17路输出LED驱动器/GPO,带有亮度控制和热插入保护 |
MAX6956 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6957 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6965的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论