MAX6955
量产2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
2线接口、2.7V至5.5V的LED显示驱动器,具有GPIO和键盘扫描
- 产品模型
- 4
产品详情
- 简化5 x 7阵列LED显示屏驱动
- 驱动共阴极单色和双色LED显示屏
- 可控制多达16位7段、8位14段、8位16段、128个分立LED,或各种类型的组合
- 2.7V至5.5V工作电压
- 标准2线接口支持各种微处理器架构
- 400kbps、I2C兼容2线串口
- 高度集成,灵活支持不同应用
- 内置14段和16段104个ASCII字符的字模以及7段显示使用的16进制字模
- 每位提供16级数字亮度控制
- 上电期间显示消隐
- 各段独立的自动闪烁控制
- 10µA (典型值)低功耗关断模式(数据保持)
- 5个GPIO端口引脚可配置为按键开关输入,扫描、去抖多达32个按键开关,且支持多键同时按下
- 按键输入去抖后输出IRQ
- 段驱动器的限摆率功能降低EMI
- 36引脚SSOP和40引脚DIP及TQFN封装
- 工作在标准的汽车级温度范围,支持恶劣环境应用
MAX6955是紧凑型显示驱动器,通过I²C兼容的2线串行接口将微处理器接口至7、14和16段LED显示器。串行接口支持多片MAX6955的级联。MAX6955可驱动多达16位7段、8位14段、8位16段、或128个分立的LED,且电源电压可低至2.7V。器件还包括5条I/O扩展线(或GPIO),部分或全部可配置为按键开关输入,自动扫描和去抖多达32个矩阵开关。
器件内部包含全部14段和16段104个ASCII字符的字模、7段显示使用的16进制字模、多工扫描电路、阳极和阴极驱动器、以及用于存储各位显示的静态RAM。显示位的最大段电流可用单个外部电阻设定。各位的显示亮度可用内部的16级数字亮度控制电路独立调节。MAX6955还包含低功耗关断模式、限制扫描位寄存器(允许用户选择1至16位用于显示)、段闪烁控制(如果需要,可通过驱动器实现同步)、以及强制所有LED点亮的测试模式。LED驱动器具有限斜率输出,以降低EMI。
关于SPI™兼容接口的型号,请参见MAX6954用户资料。提供MAX6955的评估板(EV kit)。
应用
- 音频/视频设备
- 条形图显示器
- 面板表
- 机顶盒
- 白色家电
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 7
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6955AAX+ | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX6955AAX+T | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX6955ATL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX6955ATL+T | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 1, 2016 - 1618 ASSEMBLY |
||
MAX6955AAX+ | 量产 | |
MAX6955AAX+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LED显示驱动器 1 | ||
ICM7218 | 量产 | 8位、复用输出、LED解码驱动器 |
产品 1 | ||
MAX6953 | 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器 | |
显示驱动器电子器件 10 | ||
MAX6950 | 量产 | 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器 |
MAX6951 | 量产 | 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器 |
MAX6954 | 量产 | 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描 |
MAX7219 | 量产 | 串行接口、8位、LED显示驱动器 |
MAX7221 | 量产 | 串行接口、8位、LED显示驱动器 |
MAX6952 | 量产 | 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器 |
MAX6956 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6957 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6958 | 量产 | 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描 |
MAX6959 | 量产 | 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6955的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论