MAX6954

量产

4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高速、26MHz、SPI/QSPI/MICROWIRE™兼容的串行接口
  • 工作电压2.7V至5.5V
  • 可控制多达16位7段、8位14段、8位16段、128个分立的LED,或各种类型的组合
  • 驱动共阴极单色和双色LED显示器
  • 内置14段和16段104个ASCII字符的字模以及7段显示使用的16进制字模
  • 各段独立的自动闪烁控制
  • 10µA (典型值)低功耗关断模式(数据保持)
  • 16级各位独立的数字亮度控制
  • 上电期间显示消隐
  • 限斜率段电流驱动器降低EMI
  • 5个GPIO端口引脚可配置为按键开关输入,具有自动扫描和去抖多达32个按键开关,且支持多键同时按下
  • 按键输入去抖后输出IRQ
  • 36引脚SSOP和40引脚DIP封装和TQFN封装
  • 工作于标准的汽车级温度范围
MAX6954
4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6954:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6953 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
显示驱动器电子器件 10
MAX6950 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6951 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6952 量产 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
MAX6955 量产 2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6956 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6957 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6958 量产 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描
MAX6959 量产 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描
MAX7219 量产 串行接口、8位、LED显示驱动器
MAX7221 量产 串行接口、8位、LED显示驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6954的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览