MAX604

量产

5V/3.3V或可调、低压差、低IQ、500mA线性稳压器

业内尺寸最小的500mA LDO,SO8封装可耗散1.8W的功率

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 500mA输出电流,具有折返限流功能
  • 高功率(1.8W) 8引脚SO封装
  • Dual Mode™ 操作:固定输出或1.25V至11V可调输出
  • 大输入范围(2.7V至11.5V)
  • 内部500mA P沟道调整管
  • 静态电流:15µA(典型值)
  • 关断模式下2µA(最大值)
  • 热过载保护
  • 反向电流保护
MAX604
5V/3.3V或可调、低压差、低IQ、500mA线性稳压器
MAX603、MAX604:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max604的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览