MAX1848

量产

白光LED升压型转换器,SOT23封装

电流调节升压转换器,用于白光LED供电,可保持一致亮度

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 恒流调节实现均匀照明
  • 效率高达87%
  • LED强度具有模拟或逻辑控制
  • 使用内部高压MOSFET开关的输出功率为0.8W
  • 小尺寸、薄型外部元件
  • 输入范围:2.6V至5.5V
  • 最大输出为13V,具有过压保护功能
  • 针对低输入纹波进行了优化
  • 可编程软启动
  • 关断电流:0.3µA
  • 小型8引脚薄型QFN (3mm x 3mm)和8引脚SOT23封装
MAX1848
白光LED升压型转换器,SOT23封装
MAX1848:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
升压型 LED 驱动器 1
MAX1698 量产 高效率、升压型稳流器,用于LED驱动
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1848EVKIT

MAX1848评估板

特性和优点

  • 效率高于87%
  • 2.6V至5.5V的输入电压范围
  • 模拟LED亮度控制
  • 最多可亮度均匀地点亮三个串联白色LED
  • 小巧,低截面的外部元件
  • 0.3µA的关断电流(典型值)
  • 1.2MHz 开关频率
  • 8引脚SOT23封装
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1848评估板(EV kit)是一个完全安装和测试的电路板,为给三个串联的白色LED供电的升压开关稳流源,可设置LED电流。该评估板使用2.6V至5.5V的直流电源供电。

    MAX1848具有可编程软启动和LED亮度控制的特性。MAX1848评估板演示了可延长电池使用时间、以87%高转换效率匹配LED亮度的方案。工作在1.2MHz,允许使用小巧表贴部件。

    应用

    • 蜂窝电话
    • 消费类音频
    • 数码相机
    • LCD显示器与面板表
    • 掌上电脑、手持终端
    • 笔输入掌上电脑、PDA和数字助理
    • 销售终端机(POS)

    MAX1848EVKIT
    MAX1848评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max1848的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览