MAX16948

量产

车载天线电流检测LDO/开关

双通道幻象天线电源,提供多频段天线诊断

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2路LDO/开关,具有精确可调的电流检测(每路输出高达300mA的电流)
  • 较宽的输入范围:4.5V至28V (可承受45V抛负载)
  • 可由µC控制通/断开关或电源供电
  • 反向电流保护
  • 输出对电池短路保护
  • 负载电流监测器检测开路/正常工作/短路条件
  • 漏极开路故障指示,向µC提供报警信息
  • 输入过压关断
  • 较高的电源抑制比(73dB)
MAX16948
车载天线电流检测LDO/开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 1
MAX16913 量产 远端天线电流检测放大器和开关
限流开关 1
MAX16946 量产 远端天线、电流检测和LDO/开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX16948EVKIT

MAX16948评估板

特性和优点

  • 4.5V至28V较宽的输入电压范围(支持45V抛负载)
  • 2通道LDO/开关
  • 电阻可调节电流门限
  • 电流检测输出
  • 开漏、故障指示输出(/ERR1和/ERR2)
  • 关断控制输入(/SHDN1和/SHDN2)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16948评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX16948双通道高压、电流检测LDO稳压器/开关。评估板用于演示器件特性:开漏故障指示输出、限流门限设置输入、检流输出、LDO/开关操作及关断功能。

应用

  • 车载摄像机和传感器供电
  • 远端LNA隐含供电

MAX16948EVKIT
MAX16948评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16948的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览