MAX16840
量产MR16及其它12V交流输入LED灯驱动器,内置MOSFET
独特的MR16 LED照明方案,兼容众多电子变压器调光,支持无闪烁调光设计
- 产品模型
- 2
产品详情
- 平均输入电流控制,支持电子变压器和调光工作
- Buck、boost、SEPIC和buck-boost拓扑
- 内置0.2Ω (最大值)、48V开关MOSFET
- 模拟调光和热折返保护
- 输出过压保护
- 内部过温保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 3mm x 3mm、10引脚、TDFN封装
MAX16840为LED灯驱动器IC,包含了12V AC和24V AC输入(例如MR16) LED灯驱动器所需的全部功能,只需极少的外部元件。器件采用专有的输入电流控制机制,所构建的LED灯兼容于电子变压器设计,支持后沿调光(带有电子变压器)。
该款IC可用于构建buck、boost和buck-boost拓扑,内置0.2Ω (最大值)、48V开关MOSFET。
IC采用固定频率、平均电流控制模式。通过FB引脚电压检测输入电流,并调节其平均值。输入引脚(REFI)用于设置输入电流值,引脚电压低于特定门限时,输入电流与该电压成正比;电压超过特定门限时,输入电流将置于固定的预置水平。利用REFI的非线性特性,连接一个NTC电阻,即可得到热折返保护。
IC的IN引脚具有内部过压保护,避免内部开关MOSFET在LED串开路或LED串电压过高时损坏。
IC带有一个独立的EXT引脚,确保低输入电压开启时提供一个触发启动电流,以配合电子变压器正常工作。EXT驱动外部npn晶体管,一旦IN跌落到5.5V UVLO门限以下,将EXT拉至地电平,外部npn晶体管关断。
IC采用3mm x 3mm、10引脚、TDFN封装,-40°C至+125°C工作温度范围。
应用
- MR16及其它12V交流或直流输入LED照明应用
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16840ATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX16840ATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX16840ATB+ | 量产 | |
MAX16840ATB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
升压型 LED 驱动器 1 | ||
MAX16820 | 量产 | 2MHz、高亮度LED驱动器,具有高边电流检测和5000:1调光范围 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16840的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论