MAX16834

量产

大功率LED驱动器,集成高边LED电流检测和PWM调光MOSFET驱动器

灵活的HB LED驱动器支持绿色技术的LED照明、显示器背光和背投显示

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 较宽的工作电压范围(4.75V至28V)
  • VIN带有外部电压篏位,可以在升压转换器配置下工作在超过28V的输入电压下
  • 3000:1 PWM调光
  • 集成PWM调光MOSFET驱动器
  • 集成高边电流检测放大器,可用于升/降压转换中的LED电流检测
  • 开关频率可在100kHz至1MHz范围内调节
  • 外部时钟同步输入
  • 可编程UVLO
  • 内部7V低压差稳压器
  • 用于过压、过流及过热报警故障指示的故障输出(/FLT)
  • 可编程过压保护检测
  • 20引脚TQFN-EP和TSSOP-EP封装
MAX16834
大功率LED驱动器,集成高边LED电流检测和PWM调光MOSFET驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX16831 不推荐用于新设计 高压、大功率LED驱动器,提供模拟及PWM调光控制
升压型 LED 驱动器 3
MAX16826 量产 可编程、四串HB LED驱动器,可优化输出电压,并具有故障检测
MAX16820 量产 2MHz、高亮度LED驱动器,具有高边电流检测和5000:1调光范围
MAX16832 量产 2MHz、高亮度LED驱动器,集成MOSFET和高边电流检测
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX16834EVKIT

MAX16834评估板

特性和优点

  • 7V至28V宽电源电压范围
  • 可配置为boost模式
  • 可配置为buck-boost模式
  • 1A输出电流
  • 模拟线性调光控制
  • PWM亮度调节
  • LED开路/短路故障指示(/FLT)
  • 演示输出过压保护
  • 可选择抛负载电路
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16834评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装PCB,用于评估MAX16834脉宽调制、高亮度LED (HB LED)驱动器IC。器件配置为升压(boost)模式,可选择工作在升/降压(buck-boost)模式。

MAX16834评估板工作于7V至28V直流电压,要求电源可提供高达5A的电流。MAX16834评估板电路配置为正向导通压降高达28V的串联LED供电,驱动电流可达1A。

MAX16834评估板具有2种不同类型的亮度控制方式:模拟线性输入或数字PWM输入控制LED亮度。估板具有欠压锁定(UVLO)功能,可关闭评估板工作;过压保护功能可在空载状态下保护电路。评估板还具有/FLT PCB焊盘,用于检测LED+和LED- PCB焊盘之间的LED开路或短路情况。MAX16834评估板是完全安装并经过测试的表贴印刷电路板(PCB)。

应用

  • 建筑与装饰灯照明(MR16、MR111)
  • 汽车前灯与尾灯
  • DC-DC boost/buck-boost转换器
  • 投影仪RGB LED灯源
  • 单串LED LCD背光
  • 场所和环境照明

MAX16834EVKIT
MAX16834评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16834的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览