MAX1561

量产

高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED

26V、升压型DC-DC电源,能够以87%的效率驱动多达6只白光LED

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精确的电流调节可获得均匀亮度
  • 效率高达87%
  • 灵活的模拟或PWM亮度控制
  • 内置30V MOSFET开关,最大输出功率900mW
  • 1MHz (MAX1561)或500kHz (MAX1599)高速PWM工作频率
  • 小尺寸外部元件
  • 2.6V至5.5V电压输入范围
  • 最大26V输出, 带过压保护
  • 优化于15mVP-P低输入纹波
  • 具有零输入浪涌电流软启动
  • 0.3µA关断电流
  • 小巧的8引脚、3mm x 3mm薄型DFN封装
MAX1561
高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1912 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵
降压型 LED 驱动器 1
MAX1916 量产 低压差、恒流、三路白光LED偏置电源
升压型 LED 驱动器 1
MAX1848 量产 白光LED升压型转换器,SOT23封装
无电感器型 (充电泵) LED 驱动器 2
MAX1570 量产 白光LED电流调节器,带有1倍/1.5倍高效率电荷泵
MAX1910 量产 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1561EVKIT

MAX1561评估板

特性和优点

  • 恒定电流调节可获得均匀亮度
  • 高效率84%
  • 灵活的模拟或PWM亮度控制
  • 内置30V MOSFET开关,输出功率900mW
  • 输出过压保护
  • 15mVP-P低输入纹波
  • 小尺寸外部元件
  • 2.6V至5.5V电压输入范围
  • 0.3µA关断电流
  • 小巧的3mm x 3mm薄型QFN封装
  • 完全安装且经过测试

产品详情

MAX1561评估板是一块完全安装且经过测试的电路板,用以评估MAX1561白色LED升压型DC-DC转换器。该电路工作在2.6V至5.5V输入电压范围,0至20mA可调节的输出电流用以驱动多达6只串联的白色LED。

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 电子书与亚笔记本电脑
  • PDA、掌上电脑与无线手持装置
  • 白色LED显示器背光

MAX1561EVKIT
MAX1561评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1561的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览