MAX1473
MAX1473
量产315MHz/433MHz ASK超外差接收器,具有更宽的动态范围
业内首款300MHz至450MHz超外差接收器,带有AGC和集成镜频抑制,采用3V或5V供电
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 为315MHz或433MHz ISM波段优化
- 3.3V或5.0V单电源供电
- 片上AGC提供高动态范围
- 可选的镜频抑制中心频率
- 可选的x64或x32 fLO/fXTAL比率
- 5.2mA低工作电流
- 耗电低于2.5µA的掉电模式实现高效率电源循环
- 250µs启动时间
- 内置50dB RF镜频抑制
- 接收灵敏度-114dBm
MAX1473是一款完全集成的、低功耗、CMOS超外差接收器,具有-114dBm至0dBm的输入信号范围,用于接收300MHz至450MHz频率范围的幅度键控(ASK)数据信号非常理想。由于MAX1473只需要少量的外部元件,并具有低电流关断模式,所以特别适合于对成本和功耗敏感的汽车和消费市场。该芯片包括低噪声放大器(LNA)、全差分镜频抑制混频器、带有集成压控振荡器(VCO)的片上锁相环(PLL)、带接收信号强度指示(RSSI)的10.7MHz IF限幅放大器,以及模拟基带数据恢复电路。MAX1473还具有一个分离的单级自动增益控制(AGC),当RF输入信号大于-57dBm时可以将LNA增益下调35dB。
MAX1473采用28引脚TSSOP和32引脚薄型QFN封装。两者的额定温度范围都是扩展工业级(-40°C至+85°C)。
应用
- 汽车遥控钥匙门禁(RKE)
- 车库开门器
- 家庭自动化
- 本地遥感勘测系统
- 远端控制
- 安全系统
- 无线传感器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 18
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1473ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX1473ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX1473EUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1473EUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
设计工具 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1473的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论