Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

LTC6373

推荐新设计使用

36V全差分可编程增益仪器仪表放大器,带25pA输入偏置电流

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程增益引脚:
    G = 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 V / V + 关断
  • 全差分输出
  • 增益误差:0.015%(最大值)
  • 增益误差漂移:1ppm / °C(最大值)
  • CMRR:103 dB(最小值),(G = 16)
  • 输入偏置电流:25 pA(最大值)
  • 输入失调电压:92 μV(最大值),G = 16
  • 输入失调电压漂移:1.7 μV / °C(最大值),G = 16
  • –3 dB 带宽:4 MHz,G = 16
  • 输入噪声密度:8 nV /√Hz,G = 16
  • 压摆率:12 V /μs,G = 16
  • 可调共模输出电压
  • 静态电源电流:4.4 mA
  • 电源电压范围:±4.5 V ~ ±18 V
  • 额定温度范围为 –40 °C ~ 105 °C
  • 小型 12 引脚 4mm × 4mm DFN (LFCSP) 封装
LTC6373
36V全差分可编程增益仪器仪表放大器,带25pA输入偏置电流
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6373

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2398A

LTC6373 可编程增益仪表放大器

特性和优点

  • Fully featured evaluation board for the LTC6373
  • Jumper or Arduino options for LTC6373 gain selection
  • Access to LTC6373 output common mode pin to control output level shifting
  • Flexible power supply option (±15 V or a single 9 V to 12 V)

产品详情

演示电路DC2398A内置LTC6373可编程增益仪表放大器。可通过多种方式控制电路增益,如只需设置板载跳线或通过连接Arduino或Linduino (DC2026A)微控制器板。LTC6373集成了具有独立共模电平转换功能的全差分输出。输出共模电平可由IC的内部默认值设置或由用户过驱动。

DC2398A可采用外部台式电源(通常为±15V)供电,但也可以选择演示使用LTC3265双通道低噪声电荷泵以便从9V至12V输入单电源生成±15V供电轨。提供此电路板的设计文件。

DC2398A
LTC6373 可编程增益仪表放大器

最新评论