DS2430A

256位1-Wire EEPROM

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 256位电可编程只读存储器(EEPROM)和64位一次性可编程应用寄存器
  • 唯一的、由工厂光刻和检验的64位注册码(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码)保证每个器件绝对可识别,没有任何两个器件相同
  • 内置的多节点控制器保证兼容于其它MicroLAN产品
  • EEPROM分为32字节存储页,可随机访问
  • 将控制、寻址、数据和供电缩减到单条数据引脚上
  • 直接与微处理器的一个口线连接、通信速率可达15.3kbps
  • 8位家族码通知读写器按照DS2430A要求进行通信
  • 当读写器首次上电时进行在线检测应答
  • 低成本TO-92或6引脚TSOC和UCSP表贴封装
  • 允许在2.8V至5.25V的宽电压范围和-40°C至+85°C温度范围下进行读写操作
DS2430A
256位1-Wire EEPROM
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2430A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览