eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADUM3190

量产

2.5kV rms 隔离误差放大器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在隔离反馈应用中保持稳定性
    • 初始精度:0.5%
    • 全温度范围精度:1%
  • 兼容II型或III型补偿网络
  • 基准电压: 1.225 V
  • 兼容DOSA
  • 低功耗工作: <7 mA(总功耗)
  • 宽电源电压范围
    • VDD1: 3 V至20 V
    • VDD2: 3 V至20 V
  • 带宽: 400 kHz
  • 隔离电压: 2.5 kV rms
  • 安全和法规认证
    • UL认证: 依据UL 1577,1分钟2,500 V rms
    • CSA元件验收通知5A
    • VDE合格证书
      DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      VIORM = 565 V peak
  • 宽温度范围
    工作环境温度:−40°C至 +125°C
  • 最高结点温度:150°C
  • 通过汽车应用认证
ADUM3190
2.5kV rms 隔离误差放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADUM3190

ADUM3190 评估板

产品详情

EVAL-ADuM3190EBZ支持基于ADI公司iCoupler®技术的ADuM3190隔离误差放大器。ADuM3190非常适合带原边控制器的线性反馈电源,与常用的光耦合器和分流调节器解决方案相比,在瞬态响应、功率密度和稳定性方面均有所提高。ADuM3190内置一个宽带运算放大器,可用于设置各种常用的电源环路补偿技术。ADuM3190速度足够快,允许反馈环路对快速瞬变调节和过流条件作出反应。该器件还内置一个高精度1.225V基准电压源,可与电源输出设定点进行比较。

EVAL-ADUM3190
ADUM3190 评估板

参考电路

Simplified Schematic of Flyback Power Supply Circuit
CN0342 参考设计

采用高稳定性隔离误差放大器的反激式电源

特性和优点

  • 隔离反激式电源
  • 线性隔离误差放大器
  • 线性隔离误差放大器
  • ADUM3190与ADUM4190功能相当
CN0342
采用高稳定性隔离误差放大器的反激式电源

最新评论

近期浏览