ADRV9002

推荐新设计使用

双通道窄带和宽带RF收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2 × 2 高度集成的收发器
  • 频率范围为 30 MHz 至 6000 MHz
  • 变送器和接收器带宽为 12 kHz 至 40 MHz
  • 两个完全集成的小数 N 射频频率合成器
  • LVDS 和 CMOS 同步串行数据接口选项
  • 低功耗监控器和休眠模式
  • 多芯片同步功能
  • 快速跳频
  • 动态配置文件切换,可实现动态数据速率和采样率
  • 完全集成的 DPD,适用于窄带和宽带波形
  • 可通过 4 线 SPI 完全编程
  • 12 mm × 12 mm、196 球 CSP_BGA
ADRV9002
双通道窄带和宽带RF收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADRV9001设计文件包(最后更新时间为 9/2021)

下载包含RF 端口 s 参数、IBIS 模型、BSDL 文件、PCB GERBER 和 CAD 文件、原理图和材料明细表的完整设计文件资源包。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADRV9002

用于RF捷变收发器系列的系统开发用户指南

特性和优点

  • 工作频率范围为30MHz至6GHz的2x2窄带/宽带RF收发器平台
  • 用于评估的完整无线电卡
    • 频段范围为30MHz至3GHz的ADRV9002NP/W1/PCBZ
    • 频段范围为3GHz至6GHz的ADRV9002NP/W2/PCBZ
  • 板载
    • 时钟和MCS分配
    • 用于高效率电源解决方案的参考设计
    • 功耗监控解决方案
  • 通过FMC连接器连接FPGA母板(ZC706和ZCU102)
  • 采用单个FMC连接器供电
  • 包括原理图、布局、BOM、HDL、驱动程序和应用软件

产品详情

ADRV9002NP/W1/PCBZ和ADRV9002NP/W2/PCBZ均为无线电卡,设计用于展示双通道窄带/宽带RF收发器ADRV9002。无线电卡提供一个2x2收发器平台用于器件评估。无线电卡工作所需的全部外设包括高效率电源电路板和一个高性能时钟/MCS分配器件,它们均已安装在无线电板上。通过FMC连接器将其中一个无线电卡与FPGA主板连接,形成ADRV9002的完整评估平台。

原理图/CAD/BOM/S参数/IBIS文件

此硬件连同TES软件可用于仿真ADRV9003和ADRV9004收发器。在TES中选择ADRV9003或ADRV9004收发器时,软件可生成针对特定收发器量身定制的所需初始化序列。

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

特性和优点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

产品详情

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

EVAL-ADRV9002
用于RF捷变收发器系列的系统开发用户指南
AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRV9002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览