ADAQ7988

推荐新设计使用

16位、500 ksps、集成数据采集系统

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 易于使用
    • μModule数据采集系统
      • 全部有源元件皆由ADI公司设计
      • 节省50% PCB面积
      • 包含关键无源元件
    • SPI/QSPI/MICROWIRE™/DSP兼容串行接口
    • 以菊花链形式连接多个ADAQ7980/ADAQ7988器件
    • 多功能电源配置,1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
  • 高性能
    • 16位分辨率、无失码
    • 吞吐速率:500 kSPS
    • 积分非线性(INL):±8 ppm(典型值),20 ppm(最大值)
    • 信噪比(SNR):91.5 dB(典型值,10 kHz,单位增益)
    • 总谐波失真(THD):-105 dB (10 kHz)
    • 零误差:±0.06 mV(典型值,单位增益)
    • 零误差温度漂移:1.3 μV/°C(最大值)
  • 低功耗
    • 16.5 mW典型值(500 kSPS)
    • 灵活的关断模式
  • 24引脚5 mm × 4 mm小型LGA封装
  • 出色的ESD额定值
    • 3500 V人体模型(HBM)
    • 1250 V场感应充电装置模型(FICDM)
  • 宽工作温度范围:-55°C至+125°C
ADAQ7988
16位、500 ksps、集成数据采集系统
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADAQ7980

ADAQ7980SDZ评估板

特性和优点

  • ADAQ7980的全功能评估板
  • 多功能模拟信号调理电路
  • 板载基准电压源、基准电压缓冲器和ADC驱动器
  • 兼容SDP板(EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于时域和频域的控制和数据分析

产品详情

EVAL-ADAQ7980SDZ评估板设计用于演示低功耗产品ADAQ7980的性能,以利于了解各种系统应用的接口。ADAQ7980是一款16位模数转换器(ADC)子系统,系统中集成四个常见信号处理和调理模块,采用支持各种应用的系统级封装(SiP)设计。


尽管装有ADAQ7980,EVAL-ADAQ7980SDZ还可以评估ADAQ7988。要模拟ADAQ7988性能评估,在ADAQ798x评估软件中将ADAQ7980的最大采样速率限制到500 kSPS。


该评估板非常适合与ADI公司的系统演示平台(SDP)板EVAL-SDP-CB1Z一起使用。EVAL-ADAQ7980SDZ通过一个120引脚连接器与SDP板接口。采用SMA连接器的P1、P2、P3和P4来连接低噪声模拟信号源。


ADAQ798x评估软件可执行文件通过USB连接的EVAL-SDP-CB1Z来控制评估板。


ADAQ7980的完整说明和技术规格参见ADAQ7980/ADAQ7988数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。有关EVAL-SDP-CB1Z的全部详细信息,请访问SDP-B产品页面。

EVAL-ADAQ7980
ADAQ7980SDZ评估板

参考电路

CN-0393 Simplified Schematic Diagram
CN0393 参考设计

集成μModule数据采集系统的库隔离、2通道、16位、500 kSPS同步采样信号链

特性和优点

  • 2通道、16500kSPS同步采样
  • 库隔离
  • 完整的数据采集系统

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2017-01-26 02:28
    Reducing Challenges in the Precision Conversion Design Cycle
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-10-20
    减少精密转换设计周期中的挑战
CN0393
集成μModule数据采集系统的库隔离、2通道、16位、500 kSPS同步采样信号链

最新评论

近期浏览