ADA4570
推荐新设计使用具有差分输出的集成 AMR 角度传感器和信号调节器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 非接触式角度测量
- 高精度 180 度角传感器
- 典型角度误差为 ±0.1°
- 850 μV rms 低输出噪声
- 正弦和余弦差分输出
- 比率模拟电压输出
- 可忽略的滞后
- 兼容 SAR 或 Σ-Δ ADC
- 温度补偿 AMR 桥
- 工业温度范围:−40°C 至 +125°C
- 汽车温度范围:−40°C 至 +150°C
- 抗电磁干扰
- 故障诊断
- VDD 范围为 2.7 V 至 5.5 V
- 30000 rpm 时的最小相位误差为 0.85°
- AEC-Q100 适用于汽车应用
- 单芯片解决方案
- 采用 8 引脚 SOIC 封装
ADA4570 是一款各向异性磁阻 (AMR) 传感器,具有集成信号调理放大器和模数转换器 (ADC) 驱动器。ADA4570 产生两个差分模拟输出,指示周围磁场的角位置。
ADA4570 由一个封装内的两个裸片、一个 AMR 传感器和一个固定增益仪器仪表放大器组成。当磁场在 x 轴和 y 轴 (x-y) 平面上旋转时,ADA4570 提供与角度相关的放大差分余弦和正弦输出信号。输出电压范围与电源电压成比例。
传感器包含两个惠斯通电桥,彼此成 45 度角。偶极磁铁的完整旋转会在正弦输出上产生两个周期。因此,根据 SIN 和 COS 差分输出计算出的磁角 (α) 代表了在 0° 至 180° 测量范围内,磁体相对于 ADA4570 的物理方向。在 x-y 平面的均匀场内,ADA4570 的输出信号与 z 方向(气隙)的物理位置无关。
ADA4570 采用 8 引脚 SOIC 封装。
应用
- 绝对位置测量(线性和角度)
- 无刷直流电机控制和定位
- 执行器控制和定位
- 非接触式角度测量和检测
- 磁性角位置检测
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 2
3rd Party Solutions 1
模拟对话 1
非常见问题 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4570BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4570BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4570BRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
ADA4570WHRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4570WHRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4570WHRZ-RL | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4570的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论