概述
优势和特点
特性和优势
- 系统级JESD204框架,设计用于更快的系统集成
- 优化的软件包,便于快速原型制作和概念验证测试
- HDL代码将JESD204兼容型转换器和收发器与FPGA接口
- 动态配置功能可在运行过程中更改系统
- 约束处理支持内置元件模型,并配置时钟和转换器,方便系统集成
- 可用商业和开源许可证:
GPL-2
- 零成本,但非公共域
- 无限制运行程序
- 无限制访问源代码
- 无限制分发源代码的完整副本
- 如果您同意使衍生物免费并开放(分发源代码),则可以创建衍生物
- 许可证有“病毒”
- 无保证;后果性损害的免责声明
- 仅针对ADI器件免费提供EngineerZone支持
商业许可证
- 包含以下内容
- 无限制使用、修改和分发
- 可以在不发行源代码的情况下分发二进制文件
- 多项目、多站点
- 必须与ADI器件配合使用
- 可以为客户产品的最终用户仅就该产品的使用授予子许可证
- 无保证;后果性损害的免责声明
- 商业支持
- 长达10小时的一对一电话/电子邮件支持
- 还有EngineerZone
其他特性:
- 设计符合JEDEC JESD204B规范
- 支持每帧1-256 8位字节和每多帧1-32帧
- 支持1-32通道配置
- 支持线路速率高达12.5Gbps,已通过JESD204B规范认证
- 支持线路速率高达16.1Gbps
- 提供物理和数据链路层功能
- 数据用AXI4流接口
- 用于配置接口的AXI4-Lite
产品详情
ADI公司的JESD204接口框架是一个系统级软件和HDL包,旨在通过提供性能优化型IP框架简化系统开发,该框架集成了高速转换器、收发器和时钟等复杂的硬件以及各种FPGA平台。
JESD204接口框架提供的开放式平台,集成可在运行过程中更改系统的动态配置功能,以及支持时钟和转换器等内置元件模型的约束处理。这些功能可以改善系统级集成和概念验证测试,加快产品上市。
可为商业许可证持有人提供直接支持。 请联系当地ADI代表。
文档
-
同步数据转换器阵列的采样时钟2016/6/1
-
JESD204B应用指南2014/8/1PDF
-
JESD204接口框架用户指南2017/11/29WIKI