概览
优势和特点
- 包含AD9371的无线电卡平台配备:
- 2个发射输出
- 2个接收输入
- 2个观测输入
- 1个嗅探器路径
- 提供窄调谐范围和宽调谐范围
- ADRV9371-N/PCBZ 匹配频率:1.8GHz – 2.6GHz
- ADRV9371-W/PCBZ匹配频率:300MHz – 6GHz
- 配有用于AD9371的高效率电源解决方案和时钟解决方案
- 通过FMC连接器连接Xilinx ZC706母板(EK-Z7-ZC706-G)。
- 通过单FMC连接器供电
- 包括原理图、布局、BOM、HDL、驱动程序和应用软件
产品详情
ADRV9371-N/PCBZ和ADRV9371-WPCBZ是设计用于展示AD9371的无线电卡;AD9371是一款高性能、宽带、集成式RF收发器,设计用于RF应用,比如4G基站、测试和测量应用,以及软件定义无线电。无线电卡能为硬件工程师、软件工程师和系统架构师提供单个2x2收发器平台,用于无线电解决方案的器件评估和快速原型制。无线电卡工作所需的全部外设——包括一个高效率仅开关电源解决方案,以及一个高性能时钟解决方案——均已安装在电路板上。
同时兼具窄调谐范围和宽调谐范围。
ADRV9371-N/PCBZ针对1.8GHz至2.6GHz窄调谐范围进行了性能优化。在此频段之外的调谐RF频率将会表现出较低的RF性能。该电路板主要是为了帮助RF工程师连接AD9371至RF测试台(矢量信号分析仪、信号发生器等),实现较佳性能。
ADRV9371-W/PCBZ可在300MHz至6GHz的宽调谐范围内工作,但RF性能受带宽极宽的前端匹配修正。该板主要用于在定制硬件完成前,软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后1 dB或1% EVM的性能。
该板与Xilinx ZC706母板(EK-Z7-ZC706-G)对接(单独订购)。
技术与领域
相关产品
包装内含
- ADRV9371-N/PCBZ或ADRV9371-W/PCBZ无线电卡
- 两个8GB SD卡
- 一个用于Linux驱动程序和IIO示波器(AD-FMC-SDCARD)
- 一个用于基于Windows的GUI (ADRV9371-SDCARD)
注:该包装不含工作所需的Xilinx ZC706母板(EK-Z7-ZC706-G),此母板需要单独订购。
使用入门
首先选择首选的无线电卡——即概述部分所述的窄调谐范围或宽调谐范围,然后从Xilinx订购Xilinx母板(EK-Z7-ZC706-G)。该评估系统用户指南可从此处下载,用户指南说明了如何设置和运行。评估套件提供几个软件驱动程序,用于评估和快速原型制作以及设计工具选项,可协助进行仿真和滤波器设计。点击此处了解更多信息。此外,观看以下视频,了解我们的一位应用工程师如何逐步完成设置过程。
文档
-
UG-992: AD9371/AD9375 System Development User Guide2017/8/2PDF11 M