MX7545A
量产CMOS、12位缓冲驱动乘法DAC
- 产品模型
- 8
产品详情
- MX7545的改进版本
- 增益精度可达±1 LSB(最大值)
- 快速接口时序
- 所有等级产品均提供12位精度
- MX7545A
- VDD = 5V时TTL/CMOS兼容
- VDD = 15V时CMOS兼容
- MAX7645
- VDD = 15V时TTL/CMOS兼容
- 小尺寸封装
- 改进的ESD保护性能
MX7545A和MAX7645是内置数据锁存器的12位CMOS乘法数模转换器(DAC),是业界标准产品MX7545的改进版本。MX7545A具有100ns最大写入脉冲宽度(MAX7645为150ns),可与各种快速8位和16位微处理器进行接口。当低电平有效CS和低电平有效WR均为低电平时,MX7545A/MAX7645以单个12位宽数据字加载。低电平有效CS和低电平有效WR输入可以与低电平相连,从而使输入数据锁存器变成透明状态并降低这些DAC的无缓冲操作。
MX7545A额定采用+5V和+15V单电源供电。采用+5V电源时,数字输入与TTL和+5V-CMOS兼容,采用+15V电源时,保持高电压CMOS兼容性。采用+15V电源时,MAX7645与TTL和CMOS兼容。Maxim MX7545A和MAX7645使用的低温度系数薄膜电阻经过激光调整,线性度达到±¼ LSB,增益精度优于±1 LSB。数字输入受到改进的静电放电(ESD)损坏保护,可以承受超过6,000V(典型值)的ESD电压。MX7545A和MAX7645均采用20引脚窄体DIP、表面贴装小型和PLCC封装。
应用
- µP控制系统
- 自动测试设备
- 运动控制系统
- 可编程增益放大器
- 可编程电源
参考资料
数据手册 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MX7545AKCWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7545AKCWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7545AKEWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7545AKEWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7545AKN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MX7545ALCWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7545ALCWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7545ALN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MX7545A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论