MX7545

量产

CMOS、缓冲、12位乘法DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12位分辨率
  • ±1 LSB增益精度(G级)
  • 单电源供电
  • 改进的ESD保护
  • VDD = +5V时CMOS/TTL兼容
  • VDD = +15V时CMOS兼容
  • MX7545
    CMOS、缓冲、12位乘法DAC
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MX7545的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览