MX7543
量产CMOS、12位、串行输入DAC
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 串行接口
- ±½和±1 LSB线性度
- 用于初始化的CLEAR输入
- +5V单电源供电
- 5 ppm/°C增益稳定性
- 10kHz时最大馈通为1 LSB
- 小尺寸:16引脚DIP
MX7543是一款高精度12位数模转换器(DAC),使用串行而非并行输入方案来加载数据。其中包括一个串行至并行移位寄存器、一个单独的DAC寄存器和一个乘法DAC。串行数据在选通输入的上升沿或下降沿(用户选择)在SRI引脚处读入。当输入寄存器存满时,将使用加载输入将内容传输到DAC寄存器。提供清零输入来异步初始化该器件。MX7543具有出色的增益稳定性(最大值5 ppm/°C),采用单+5V电源供电,功耗约为10mW。
应用
- 自动校准系统
- 自动测试设备
- 可编程衰减器
- 远端模拟系统
- 机器人技术
参考资料
数据手册 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MX7543GKCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MX7543GKCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MX7543GKEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MX7543GKEWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MX7543GKN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MX7543JCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MX7543JCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MX7543JN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MX7543KCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MX7543KCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MX7543KN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MX7543KP+ | 20-PLCC-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MX7543的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论