MX7537
量产CMOS、并行装载、双路、12位乘法DAC
- 产品模型
- 7
产品详情
- 一个封装中集成两个12位DAC
- 0.5% DAC间匹配
- 窄体0.3" DIP、宽体SO和PLCC封装
- 四象限乘法
- 低INL和DNL(±1/2 LSB最大值)
- 增益精度可达±1 LSB(最大值)
- 低增益温度系数(最大值±5 ppm/°C)
- 采用+12V至+15V单电源供电
- 快速微处理器接口
Maxim MX7537/MX7547在单个封装中包含两个12位电流输出乘法数模转换器(DAC)。输入电平转换器、数据寄存器和控制逻辑支持直接与微处理器进行接口。采用+12V至+15V单电源供电,保持TTL、74HC和5V CMOS逻辑兼容性。MX7547接受低电平有效CSA、低电平有效CSB、低电平有效WR控制信号和12个数据输入,用于DAC选择和完全并行数据加载。MX7537以2个字节接收数据,采用右对齐8+4格式。A0、A1、低电平有效CS、低电平有效WR和UPD信号提供对DAC选择和数据加载的完全控制。
MX7537/MX7547中的每个DAC均提供4象限乘法功能以及独立的基准输入和反馈电阻引脚。对于每个DAC以不同电压偏置的应用,MX7537额外提供了单独的AGND引脚。由于两个DAC均位于单芯片上,因此它们之间的匹配和温度跟踪非常出色。额定增益误差小于±1 LSB,并在整个工作温度范围内确保12位线性度和单调性。Maxim的MX7537和MX7547采用窄体24引脚0.3" DIP和宽体SO以及28引脚PLCC封装。
应用
- 音频增益控制
- 自动测试设备
- 数控滤波器
- 运动控制系统
- 过程控制
- 同步应用
参考资料
数据手册 3
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MX7537JCWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7537JCWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7537JEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7537JEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7537JP+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MX7537JP+T | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MX7537LP+ | Plastic Leaded Chip Carrier |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MX7537的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论