MX7535

最后购买期限

微处理器兼容、14位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在整个温度范围内具有14位单调性
  • 完全四象限乘法
  • µP兼容型双缓冲输入
  • 超低增益温度系数(2.5ppm/°C)
  • 整个温度范围内具有低输出漏电流(< 20nA)
  • 低功耗
  • TTL和CMOS兼容
MX7535
微处理器兼容、14位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MX7535的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览