MX7534
量产微处理器兼容、14位DAC
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 在整个温度范围内具有14位单调性
- 完全四象限乘法
- µP兼容型双缓冲输入
- 超低增益温度系数(2.5ppm/°C)
- 整个温度范围内具有低输出漏电流(< 20nA)
- 低功耗
- TTL和CMOS兼容
MX7534/MX7535均为高性能、CMOS、单调性、14位数模转换器(DAC)。晶圆级激光调整薄膜电阻和温度补偿NMOS开关可确保在整个工作温度范围内运行,并具有出色的线性和增益稳定性。
MX7534从8位总线接受两个字节的右对齐数据,而MX7535工作时使用具有单独的MS字节和LS字节选择控制的14位数据总线。此外,所有数字输入均与TTL和5V CMOS逻辑电平兼容。MX7534/MX7535适用于单极性操作,但也可使用附加外部元件以作为双极性DAC操作。两款器件都具有CMOS闩锁保护,并且都不需要使用外部肖特基保护二极管。MX7534采用20引脚窄型(0.3") DIP、宽型SO或PLCC封装。MX7535采用28引脚、600 mil宽体DIP、宽体SO或PLCC封装。
应用
- µP控制校准电路
- 自动测试设备
- 数字音频
- 数控滤波器
- 机器及运动控制系统
- 可编程电源
- 可编程增益放大器
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MX7534JN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MX7534JP+ | 20-PLCC-N/A | ||
MX7534KN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MX7534KP+ | 20-PLCC-N/A | ||
MX7534KP+T | 20-PLCC-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
MX7534JN+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MX7534的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论