MAXQ612
具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器
集成了收发器的微控制器可有效降低系统的整体功耗、延长电池寿命
产品详情
- 高性能、低功耗16位RISC核
- 在整个工作电压范围内支持直流至12MHz工作频率
- 1.70V至3.6V工作电压范围
- 可以采用电池(VDD)或USB (VDDB)供电
- 总共33条指令,有效简化编程
- 3个独立的数据指针具有自动递增/递减特性,加速数据转移
- 专用指针用于直接读取程序空间
- 16位指令字,16位数据总线
- 16 x 16位通用工作寄存器
- 用于应用划分和IP保护的安全MMU
- 存储器特性
- 128KB闪存
- 512字节扇区
- 每个扇区所允许的擦除/写次数为20,000次
- 6KB数据SRAM
- 128KB闪存
- USB特性(MAXQ622)
- 兼容于USB 2.0全速工作模式
- 硬件接收和发送缓冲器,支持高吞吐率
- 集成全速收发器
- 具有片内端接和上拉电阻
- 附加外设
- 电源失效报警
- 上电复位(POR)/电压跌落复位
- 自动IR载波频率发生器和调制器
- 2个16位、可编程定时器/计数器,带预调节和捕获/比较功能
- 两个SPI通信端口
- 两个USART通信端口
- I²C端口
- 可编程看门狗定时器
- 8kHz超微功耗环型振荡器唤醒定时器
- 多达56个通用I/O
- 低功耗
- 停止模式下电流仅为0.3µA (典型值)、3µA (最大值)
- TA = +25°C,电源失效监测器禁止工作
- 工作模式下,12MHz时电流为4.8mA (典型值)、1MHz时电流为520µA (典型值)
- 停止模式下电流仅为0.3µA (典型值)、3µA (最大值)
MAXQ612/MAXQ622低功耗、16位MAXQ®微控制器设计用于通用遥控器、消费类电子和白色家电等低功耗产品。两款器件均采用低功耗、高吞吐率、16位RISC微控制器。串行外设包括两个通用同步/异步接收-发送器(USART)、两个SPI™主/从通信端口和一个内部集成电路(I²C)总线。器件还包含能够产生载波频率的IR模块和灵活的复用键盘控制I/O。MAXQ622还增加了带有集成物理接口(PHY)的通用串行总线(USB)。
MAXQ612/MAXQ622包含128KB闪存和6KB数据SRAM。通过安全存储器管理单元(MMU)提供知识产权(IP)保护,该安全MMU可支持多种授权等级配置,保护代码不被复制和进行逆向工程。授权等级使厂商可以提供MAXQ612/MAXQ622运行的库文件和应用程序,并通过授权等级限制对数据和代码的访问。
为实现低功耗电池供电设计,器件具有超低功耗停止模式(0.3µA,典型值)。该模式下,只有少数电路保持供电。唤醒源包括外部中断、电源失效中断以及定时器中断。微控制器工作在1.70V至3.6V宽工作电压范围,也可通过USB供电。
设计人员需参考以下文档,以充分使用该器件的全部功能。数据资料包含引脚说明、特性概述和电气规格。勘误表包含了与已发布版本的电气规格差异。用户指南提供器件特性和工作相关的详细信息。
- MAXQ612/MAXQ622 IC数据资料
- MAXQ612/MAXQ622不同版本的勘误表(点击此处获取)
- MAXQ612/MAXQ622用户指南 (English only)
应用
- 电池供电便携式设备
- 消费类电子
- 家用产品
- 远端控制
- 白色家电
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 4
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ612的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论