MAX9989

量产

+14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±1dB输出功率变化
  • +14dBm至+20dBm可调输出功率
  • 40dB反向隔离
  • 超过35dB的主驱动输出至PLL放大器输出隔离
  • 低输出噪声:+17dBm情况下为-170dBc/Hz
  • +17dBm情况下,电源电流为110mA
  • ESD保护
  • 隔离的PLL输出(+3dBm)
  • MAX9989
    +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    VCO缓冲器和分路器 1
    MAX9988 过期 +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化
    产品 1
    MAX9987 +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9989的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览