MAX9988
过期+14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
MAX9987和MAX9988是LO缓冲器/分配器,集成了无源双向功率分配器,具有高隔离度的输入、输出缓冲放大器。这些缓冲器可提供足够高的输出(+14dBm至+20dBm)以驱动高线性度无源混频器的LO输入,同时,它还具有40dB的反向隔离以防止LO牵引。MAX9987在蜂窝/GSM频段提供内部匹配,MAX9988匹配于DCS/PCS/UMTS频段。
典型应用电路提供标称值为+17dBm的输出功率,在整个电源、温度和输入功率变化范围内产生±1dB的变化量。利用两个可选的电阻,输出功率能在+14dBm至+20dBm范围内进行精确设置。这些器件提供30dB以上输出端口间的隔离度,采用5mm x 5mm、20引脚焊盘裸露QFN封装。
应用
- 基站主通道与其它通道
- 蜂窝/GSM/DCS/PCS/UMTS基站
- 相干接收机
- ISM无线LAN
- 本地多点分配服务
- 点到点系统
- Tx/Rx LO驱动
- 无线本地环路(WLL)
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9988ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX9988ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9988的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论