MAX9850

量产

立体声音频DAC,带有DirectDrive®耳机放大器

1.8V立体声音频DAC,内置DirectDrive耳机放大器,用于高性能、空间受限的便携设备

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.8V至3.6V单电源供电
  • 1.8V供电时可提供30mW立体声耳机输出功率
  • DirectDrive输出省去了隔直电容
  • 1kHz下具有91dB PSRR
  • 最高40MHz的主时钟
  • 灵活的I²S数字音频接口
  • I²C耳机音量与静音控制
  • 立体声输入、输出
  • 无咔哒声/啪噗声工作
  • 2线(I²C)兼容的控制接口
  • 采用28引脚薄型QFN封装
MAX9850
立体声音频DAC,带有DirectDrive®耳机放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

MAX9850EVCMOD2

MAX9850评估系统/评估板

特性和优点

  • 1.8V至3.6V单电源工作
  • I²C兼容2线串行接口
  • 可选择的光纤输入/S/PDIF电输入
  • 板载12MHz晶振
  • 板载数字音频接收器
  • 无任何杂音
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 完全安装并经过测试
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件和演示PCB

产品详情

MAX9850评估系统(EV system)包含了一个MAX9850评估板(EV kit),一个Maxim命令模块(CMOD232)接口板和相关的软件。

MAX9850评估板是完全安装并经过测试的表面贴装电路板(PCB),用于评估内置耳机驱动器的耳机立体声DAC MAX9850。评估板设计由Sony/Philips数字接口(S/PDIF)音源驱动,并可以配置为接受通用数字音频或I²S兼容信号。评估板提供RCA插座,用于连接模拟输入信号。3.5mm耳机插座,可以简单的将耳机连接到PCB。

Maxim命令模块接口板(CMOD232)允许PC通过其串口模拟I²C 2线接口。Windows® 98/2000/XP兼容软件可以从Maxim主页下载,具有友好的用户界面,用于演示MAX9850的功能。软件采用菜单驱动,提供图形用户界面(GUI),并具有按钮控制和状态显示。

MAX9850评估系统(MAX9850EVCMOD2#)包含了评估板和CMOD232接口板。如果你已经拥有了命令模块接口,请定购MAX9850评估板(MAX9850EVKIT#)。

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • MP3/便携式多媒体播放器
  • 便携式DVD播放器

MAX9850EVKIT

MAX9850评估系统/评估板

特性和优点

  • 1.8V至3.6V单电源工作
  • I²C兼容2线串行接口
  • 可选择的光纤输入/S/PDIF电输入
  • 板载12MHz晶振
  • 板载数字音频接收器
  • 无任何杂音
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 完全安装并经过测试
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件和演示PCB

产品详情

MAX9850评估系统(EV system)包含了一个MAX9850评估板(EV kit),一个Maxim命令模块(CMOD232)接口板和相关的软件。

MAX9850评估板是完全安装并经过测试的表面贴装电路板(PCB),用于评估内置耳机驱动器的耳机立体声DAC MAX9850。评估板设计由Sony/Philips数字接口(S/PDIF)音源驱动,并可以配置为接受通用数字音频或I²S兼容信号。评估板提供RCA插座,用于连接模拟输入信号。3.5mm耳机插座,可以简单的将耳机连接到PCB。

Maxim命令模块接口板(CMOD232)允许PC通过其串口模拟I²C 2线接口。Windows® 98/2000/XP兼容软件可以从Maxim主页下载,具有友好的用户界面,用于演示MAX9850的功能。软件采用菜单驱动,提供图形用户界面(GUI),并具有按钮控制和状态显示。

MAX9850评估系统(MAX9850EVCMOD2#)包含了评估板和CMOD232接口板。如果你已经拥有了命令模块接口,请定购MAX9850评估板(MAX9850EVKIT#)。

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • MP3/便携式多媒体播放器
  • 便携式DVD播放器

MAX9850EVCMOD2
MAX9850评估系统/评估板
MAX9850EVKIT
MAX9850评估系统/评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9850的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览