MAX98390

量产

增强型D类放大器,集成动态扬声器管理

释放微型扬声器的潜能——以业界领先的功耗水平实现2.5倍音量和更深层次的低音

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成扬声器电流和电压检测,无需外部元件
  • 集成可编程10V升压转换器
    • 旁路模式
    • 包括跟踪
  • 集成动态扬声器管理
    • 热保护
    • 冲程保护
    • 低频率扩展
    • 8波段参数均衡器
    • 动态范围压缩
    • 感知功率降低
    • 蜂音抑制
    • 立体声低音管理
  • 超低噪底
    • 10μV输出噪声
    • 116dB动态范围
  • 低失真—0.01% THD+N
  • 1% THD+N时的输出功率,VVBAT = 4.3V
    • 5.1W @ 8Ω
    • 5.1W @ 4Ω
  • 10% THD+N时的输出功率,VVBAT = 4.3V
    • 6.2W @ 8Ω
    • 6.2W @ 4Ω
  • 系统效率
    • 82% @ 1.2W,8Ω负载,VVBAT = 3.7V
    • 86% @ 0.45W,8Ω负载,VVBAT = 3.7V
  • 动态扬声器输出FET调节
  • 2.65V至5.5V电池电压范围
  • I2S/16通道TDM和I2C接口
  • D类摆率控制允许无滤波器操作
  • 高级掉电保护机制
  • 全面的咔嗒/噼噗声抑制
  • 可靠的短路和热保护
  • 节省空间的30焊球WLP封装(2.468mm x 2.968mm,0.5mm焊距)或36焊球WLP封装(2.418mm x 2.608mm,0.4mm焊距)
MAX98390
增强型D类放大器,集成动态扬声器管理
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
MAX98390EVSYS

MAX98390评估系统

特性和优点

  • 无需工具或特殊设备,轻松构建整个硬件系统
  • 随附预先设置的基准微型扬声器
  • 易于使用的图形用户界面软件(兼容Windows® 7/10)
  • DSM Sound Studio
    • 使用随附的扬声器进行简短演示
    • 提取:扬声器参数提取
    • 调节:全套音频调节设备
    • 评估:比较不同的调节效果
  • MAX98390评估软件
    • 完成对所有硬件寄存器的访问

产品详情

为了进行立体声评估和设计,使用带MAX98390-ST-AUX#立体声扩展板的MAX98390EVSYS#板。

MAX98390C/D评估系统(EV系统)评估MAX98390C或MAX98390D D类升压音频放大器,该放大器采用集成式动态扬声器ManagementTM(DSM)IC。DSM检测负载电压和电流,使用获得专利的Maxim算法来释放扬声器的所有潜力。评估系统包含MAX98390C或MAX98390D开发板(DEV板)、Maxim的音频接口板III(AUDINT3)、5V电源、基准微型扬声器、USB电缆、DSM Sound Studio软件和MAX98390评估软件。

建议使用AUDINT3板作为评估系统来评估开发板。MAX98390C/D支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口,以及I2C控制接口。

AUDINT3板提供1.8V DVDD、USB至PCM和USB至I2C接口(这是评估开发板所需的接口),只需要使用单个外部电源为VBAT供电。简化的评估系统框图详细展示开发板和AUDINT3板。

易于使用的DSM Sound Studio软件提供简单但强大的图形用户界面(GUI),将DSM设计流程分为三步:提取、调节和评估。此外,DSM Sound Studio提供时长7分钟的简短演示,使用随附的基准微型扬声器来凸显DSM差异。

此外,还采用MAX98390评估软件完成对所有硬件寄存器的访问。

应用

  • 物联网设备
  • 笔记本电脑
  • 单个锂离子电池供电的设备
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 玩具

MAX98390EVSYS
MAX98390评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98390的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览