MAX98361

推荐用于新设计

尺寸小巧、性价比高的即插即用型数字D类放大器

出类拔萃的无滤波器、高性能D类放大器,采用微型WLP封装,无需使用过孔或编程

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用简单的即插即用设计
  • 单电源供电(2.5V到5.5V)
  • 为4Ω提供3.2W输出功率(5V时)
  • 静态电流:2.2mA
  • 开启时间为1ms(MAX98361A和MAX98361B)
  • 92%效率(RL = 8Ω,THD+N = 10%)
  • 10μVRMS输出噪声
  • 110dB动态范围
  • THD+N低至0.009% (1kHz)
  • 无需MCLK
  • 采样率范围为8kHz至96kHz
  • 在I2S和左对齐模式下支持左、右或(左/2 + 右/2)输出
  • 复杂的边沿速率控制支持无滤波D类输出
  • 81dB PSRR (217Hz)
  • 待机电流为1.5μA,因此无需用于EN引脚的GPIO
  • 低RF敏感度可抑制GSM无线电中的TDMA噪声
  • 将D类开关频率调整为5%以实现更好的EMI规划
  • 广泛的噪声降低电路
  • 可靠的短路和热保护
  • 提供节省空间的封装:9引脚WLP(0.4mm间距)
  • 具有单个旁路电容的3.69mm2 WLP解决方案尺寸
MAX98361
尺寸小巧、性价比高的即插即用型数字D类放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX98361BEVSYS-WLP

MAX98361评估系统

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 五个可选增益(-3dB、3dB、6dB、9dB和12dB)
  • 音频通道选择(左、右和单声道混音)
  • 无滤波操作
  • 低电磁辐射(EMI)
  • 无需工具或特殊软件,轻松构建整个硬件系统

产品详情

MAX98361评估系统(EV系统)是一个装配完成并经过测试的系统,用于评估MAX98361A/B/C/D单声道D类音频放大器。该评估系统由MAX98361开发板(DEV 板)、Maxim的音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。

建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。MAX98361A和MAX98361C支持标准I2S接口,MAX98361B和MAX98361D支持标准左对齐模式。所有MAX98361型号均支持8通道TDM数字音频接口。

除了评估DEV板所需的1.8V VDDIO电源外,AUDINT3板还提供USB转PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98361 DEV板需要一个额外的2.5V至(VDD)电源输入。DEV板和AUDINT3板详情如图1所示。

应用

  • 单个锂离子电池单元/5V设备
  • 智能扬声器
  • 笔记本电脑
  • 物联网设备
  • 游戏设备(音频和触觉)
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 摄像头

MAX98361CEVSYS-WLP

MAX98361评估系统

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 五个可选增益(-3dB、3dB、6dB、9dB和12dB)
  • 音频通道选择(左、右和单声道混音)
  • 无滤波器操作
  • 低电磁辐射(EMI)
  • 无需工具或特殊软件,轻松构建整个硬件系统

产品详情

MAX98361评估系统(EV系统)是一个装配完成且经过测试的系统,用于评估MAX98361A/B/C/D单声道D类音频放大器。该评估系统由MAX98361开发板(DEV 板)、Maxim音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。

建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。MAX98361A和MAX98361C支持标准I2S接口,MAX98361B和MAX98361D支持标准左对齐模式。所有MAX98361版本均支持8通道TDM数字音频接口。

除了评估DEV板所需的1.8V VDDIO电源外,AUDINT3板还提供USB转PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98361 DEV板需要一个额外的2.5V至5.5V (VDD)电源输入。DEV板和AUDINT3板详情如图1所示。

 

应用

  • 单个锂离子电池单元/5V设备
  • 智能扬声器
  • 笔记本电脑
  • 物联网设备
  • 游戏设备(音频和触觉)
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 摄像头

MAX98361AEVSYS-WLP

MAX98361评估系统

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 五个可选增益(-3dB、3dB、6dB、9dB和12dB)
  • 音频通道选择(左、右和单声道混音)
  • 无滤波操作
  • 低电磁辐射(EMI)
  • 无需工具或特殊软件,轻松构建整个硬件系统

产品详情

MAX98361评估系统(EV系统)是一个装配完成并经过测试的系统,用于评估MAX98361A/B/C/D单声道D类音频放大器。该评估系统由MAX98361开发板(DEV 板)、Maxim的音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。

建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。MAX98361A和MAX98361C支持标准I2S接口,MAX98361B和MAX98361D支持标准左对齐模式。所有MAX98361型号均支持8通道TDM数字音频接口。

除了评估DEV板所需的1.8V VDDIO电源外,AUDINT3板还提供USB转PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98361 DEV板需要一个额外的2.5V至(VDD)电源输入。DEV板和AUDINT3板详情如图1所示。

应用

  • 单个锂离子电池单元/5V设备
  • 智能扬声器
  • 笔记本电脑
  • 物联网设备
  • 游戏设备(音频和触觉)
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 摄像头

MAX98361DEVSYS-WLP

MAX98361评估系统

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 五个可选增益(-3dB、3dB、6dB、9dB和12dB)
  • 音频通道选择(左、右和单声道混音)
  • 无滤波操作
  • 低电磁辐射(EMI)
  • 无需工具或特殊软件,轻松构建整个硬件系统

产品详情

MAX98361评估系统(EV系统)是一个装配完成并经过测试的系统,用于评估MAX98361A/B/C/D单声道D类音频放大器。该评估系统由MAX98361开发板(DEV 板)、Maxim的音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。

建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。MAX98361A和MAX98361C支持标准 I2S 接口,MAX98361B和MAX98361D支持标准左对齐模式。所有MAX98361型号均支持8通道TDM数字音频接口。

除了评估DEV板所需的1.8V VDDIO 电源外,AUDINT3板还提供USB转PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98361 DEV板需要一个额外的2.5V至5.5V (VDD) 电源输入。DEV板和AUDINT3板详情如图1所示。

应用

  • 单个锂离子电池单元/5V设备
  • 智能扬声器
  • 笔记本电脑
  • 物联网设备
  • 游戏设备(音频和触觉)
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 摄像头

MAX98361BEVSYS-WLP
MAX98361评估系统
MAX98361CEVSYS-WLP
MAX98361评估系统
MAX98361AEVSYS-WLP
MAX98361评估系统
MAX98361DEVSYS-WLP
MAX98361评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98361的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论