MAX98358
量产PDM输入D类音频功率放大器
高性能、低噪声、数字输入D类放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 单电源供电(2.5V至5.5V)
- 3.2W输出功率至4Ω @ 5V
- 1.8mA静态电流(VDD = 3.7V)
- 92%效率(RL = 8Ω,POUT = 1.5W)
- 29µVRMS输出噪声(AV = 6dB)
- 0.015%低THD+N @ 1kHz
- 支持1.84MHz–4.32MHz和5.28MHz–8.64MHz的PDM_CLK速率
- 支持左声道、右声道或(左/2 + 右/2)输出
- 成熟的边沿速率控制支持无滤波D类输出
- 77dB PSRR @ 217Hz
- 较低RF敏感度有效抑制来自于GSM无线电的TDMA噪声
- 全面的喀嗒/劈啪声抑制电路
- 可靠的短路和热保护
- 节省空间的封装:1.345mm x 1.435mm WLP (0.4mm Pitch),3mm x 3mm TQFN
MAX98358为数字式脉冲密度调制(PDM)输入D类功率放大器,提供AB类放大器的性能和D类放大器的效率。IC提供5种可选的增益水平(3dB、6dB、9dB、12dB和15dB),可通过单路增益选择输入(GAIN)进行设定。IC可配置为利用立体声输入数据产生左声道、右声道或(左/2 + 右/2)输出。
MAX98358将立体声脉冲密度调制(SPDM)输入信号直接连接到DAC。PDM_CLK上升沿上的数据被认为是左声道数据,而PDM_CLK下降沿上的数据被认为是右声道数据。通过将时钟上升沿和下降沿的数据求和,也可利用SPDM数据输入实现单声道功能。
有源辐射抑制、边缘速率限制和过冲控制电路大大降低EMI。无滤波器扩频调制方法无需传统D类器件中常见的输出滤波,且减少方案的元件数量。
IC采用9引脚WLP (1.345mm x 1.435mm x 0.64mm)封装和16引脚TQFN (3mm x 3mm x 0.75mm)封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑和上网本计算机
- 便携式媒体播放器
- 平板电脑
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX98358ETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX98358ETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX98358EWL+ | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array | ||
MAX98358EWL+T | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 18, 2020 - 2054 ASSEMBLY |
||
MAX98358ETE+ | 量产 | |
MAX98358ETE+T | 量产 | |
9月 17, 2018 - 1789 WAFER FAB |
||
MAX98358ETE+ | 量产 | |
MAX98358ETE+T | 量产 | |
MAX98358EWL+ | 量产 | |
MAX98358EWL+T | 量产 | |
1月 9, 2018 - 1620 WAFER FAB |
||
MAX98358ETE+ | 量产 | |
MAX98358ETE+T | 量产 | |
MAX98358EWL+ | 量产 | |
MAX98358EWL+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX98358ETE+ | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX98358EWL+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX98358EWL+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max98358的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论