MAX98050

量产

低功耗、高性能音频编解码器

以超低功耗提供世界顶级音效

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

    低延迟数字滤波器通道
    • 96kHz/192kHz/384kHz采样率选项
    • 通道支持的应用包括:前馈(FF)和反馈(FB) ANC、环境/语音音效增强和透传、回放补偿。
    • 滤波器配置能够在不中断回放的情况下平稳、动态地转换/更新
  • 单声道耳机回放通道
    • 高效AB/D类混合放大器
    • 114dB回放动态范围
    • 2.55mW PQ (fS = 48kHz,无噪声门)
    • 1.9mW PQ (fS = 48kHz,无噪声门)
  • 3路麦克风录音通道
    • 模拟或数字麦克风输入
    • 107dB动态范围(AMIC单端)
    • 113dB动态范围(AMIC差分))
    • 5.3mW PQ (fS = 16kHz,2路AMIC录音)
    • 2.1mW PQ (fS = 16kHz,2路DMIC录音)
  • 带有ANC滤波的回放通道(fS = 192kHz)
    • 9.85mW PQ (AMIC FF+FB)
    • 6.7mW PQ (仅AMIC FF)
    • 7mW PQ (DMIC FF+FB)
  • 满幅回放功率 @ 1% THD+N
    • 31mW,至32Ω(1VRMS满幅模式)
    • 15mW,至32Ω (降摆幅模式)
    • 61mW,至16Ω (1VRMS满幅模式)
  • 灵活的I2S/TDM数字音频接口
    • 支持16/24/32位音频数据
    • 8kHz至192kHz回放采样率
    • 无需高速主控时钟
  • 提供音频CODEC评估平台
    • 包括Maxim耳麦参考设计
  • 6.7mm2、36焊球WLP封装
    • 0.4mm焊距,高0.5mm
MAX98050
低功耗、高性能音频编解码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX98050EVSYS

MAX98050 评估套件

特性和优点

  • 完备的硬件系统,设置简单、无需其他工具或特殊设备
  • 评估软件(兼容Windows® 10)提供易于使用的图形用户界面
    • MAX98050评估软件能够完全访问所有硬件寄存器
    • Hearable Sound Studio Basic软件支持数字滤波器设计和声学硬件评估

产品详情

MAX98050评估系统(MAX98050EVSYS#)用于评估MAX98050低功耗、高性能音频编解码器(CODEC),器件集成了低延迟数字滤波器,适用于无线耳戴式设备、耳麦和耳机。评估系统包括2块MAX98050开发板(DEV电路板)、Maxim的音频接口板III (AUDINT3)、Maxim的Dual EVKit适配器板和USB电缆。除硬件外,还提供MAX98050评估软件以及Hearable Sound Studio Basic软件供用户下载。

建议配合使用AUDINT3板作为评估系统,以对DEV电路板进行评估。评估系统的硬件可配置为单声道(1块DEV板)或立体声(2块DEV板)。MAX98050支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口,以及I2C控制接口。

AUDINT3电路板提供正确操作MAX98050所需的全部电源电压。此外,AUDINT3提供评估系统所需的USB至PCM和USB至I2C连接接口。评估系统的简图提供了DEV电路板、Dual EVKit适配器板以及AUDINT3电路板连接的详细信息。

通过图形用户界面(GUI),MAX98050评估软件,能够完全访问所有硬件寄存器。另外提供Hearable Sound Studio Basic软件,有利于调谐板载5波段回放均衡器、数字滤波器通道和数字滤波器动态范围补偿(DRC)等性能。

MAX98050EVSYS
MAX98050 评估套件

参考电路

MAXREFDES1302
MAXREFDES1302 参考设计

Analog Devices 1-Wire True Wireless Stereo (TWS) Cradle and Earbuds

特性和优点

Features

  • Integrated solution
  • Small size
  • Low power
  • High accuracy
  • Low cost
MAXREFDES1302
Analog Devices 1-Wire True Wireless Stereo (TWS) Cradle and Earbuds

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98050的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览