MAX9775
2 x 1.5W、立体声D类音频子系统,具有DirectDrive耳机放大器
与竞争产品相比大大改善了3D立体声效果,3路输入混音/复用省去了外部开关,集成的DirectDrive放大器可有效节省板尺寸,降低成本
产品详情
- 独特的扩频调制模式和有源辐射抑制极大的降低了EMI
- 3D立体增强(仅MAX9775)
- 多达3路立体声输入
- 1.5W立体声扬声器输出(4Ω,VDD = 5V)
- 50mW单声道接收器/立体声耳机输出(32Ω,VDD = 3.3V)
- 高PSRR (217Hz时68dB)
- 效率79% (VDD = 3.3V,RL = 8Ω,POUT = 470mW)
- I²C控制—输入配置、音量控制、输出模式
- 咔嗒/噼噗声抑制
- 总谐波失真低(1kHz时0.03%)
- 电流限制和过热保护
- 提供节省空间的36焊球WLP (3mm x 3mm)和32引脚TQFN (5mm x 5mm)封装
MAX9775/MAX9776结合了高效D类立体声/单声道音频放大器、单声道DirectDrive®接收放大器和和立体声DirectDrive耳机放大器。
Maxim的第三代超低EMI D类功率放大器能够以D类的效率提供AB类的性能。MAX9775/MAX9776采用5V供电,可为每个通道的4Ω负载提供最大1.5W功率,同时效率高达79%。有源辐射限制电路和扩频调制模式极大的降低了EMI,消除了传统D类功放中常见的输出滤波。
MAX9775/MAX9776具有全差分结构、桥接负载输出以及全面的咔嗒/噼噗声抑制功能。MAX9775具有3D立体增强功能,可拓宽立体声声场,使听众获得比其他便携式应用更纯净、丰富的声音体验。器件采用灵活的、用户定义的混音器架构,包括输入混音器、音量控制器和输出混音器。所有控制都通过I²C接口完成。
单声道接收放大器和立体声耳机放大器采用Maxim的DirectDrive结构,在单电源供电时提供以地为参考的输出,无需使用大容量隔直电容,从而节省成本和电路板空间,降低元件高度。
MAX9775提供36焊球WLP (3mm x 3mm)封装。MAX9776提供32引脚TQFN (5mm x 5mm)或36焊球WLP (3mm x 3mm)封装。两种器件额定工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话—中等及高端产品
- 手持式游戏控制台
- 便携式多媒体播放器
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9775的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论