MAX9770

1.2W、低EMI、无需虑波、单声道D类放大器,带有立体声DirectDrive耳机放大器

集成音频放大器,包括:无虑波、1.2W、低EMI、D类放大器,DirectDrive耳机放大器和输入复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.2W无滤波器D类放大器,通过FCC B类辐射标准,带有100mm线缆
  • 扩频模式比传统方法辐射降低5dB
  • 80mW DirectDrive耳机放大器避免了使用庞大的DC隔离电容
  • 在217Hz具有85dB高PSRR
  • 85%的效率
  • 0.015%的低THD+N
  • 业内领先的杂音抑制
  • 集成的3路输入混合器/复用器(MAX9770)
  • 逻辑可选择的增益
  • 短路和热保护
  • 采用节省空间并且散热效率高的封装
MAX9770
1.2W、低EMI、无需虑波、单声道D类放大器,带有立体声DirectDrive耳机放大器
MAX9770:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9770的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览