MAX9702
1.8W、无需滤波、立体声D类音频功率放大器和DirectDrive立体声耳机放大器
产品详情
- 扩频调制降低了EMI辐射
- 可编程单声道、立体声、静音及混音功能
- 1.1W立体声输出(8Ω, VDD = 5V)
- 48mW耳机输出(32Ω, VDD = 3.3V)
- 1.8W立体声输出(4Ω, VDD = 5V)
- 效率高达94% (RL = 8Ω, PO = 1.1W)
- 高达73dB的PSRR (f = 217Hz下)
- I²C可编程增益,高达+21dB
- 集成杂音抑制
- 低功耗关断模式(0.1µA)
- 短路和热过载保护
- ±8kV (HBM) ESD保护耳机驱动输出
MAX9702结合了高效D类扬声器放大器和高线性AB类耳机放大器。保证在扬声器模式下具有最长的电池寿命,耳机模式下具有最佳性能。在5V电源下,MAX9702每个通道可向8Ω负载输出1.1W的功率,向4Ω负载提供1.8W的功率。
MAX9702扬声器放大器提供两种调制方案:固定频率(FFM)模式和能够降低EMI辐射的扩频(SSM)模式。MAX9702扬声器放大器具有全差分结构、桥接负载(BTL)输出以及全面的杂音抑制功能。MAX9702扬声器放大器具有高达75dB的PSRR,低至0.07%的THD+N以及超过97dB的SNR。短路和热过载保护可避免出现故障时器件受到损坏。
耳机放大器采用Maxim的DirectDrive®结构,单电源供电时提供以地为参考的输出,无需使用大容量隔直流电容,节省了成本、电路板空间,并降低了元件高度。高达80dB的PSRR和低至0.02%的THD+N保证干净、低失真的音频信号放大。
I²C接口用来设置扬声器和耳机增益、单声道/立体声以及静音功能。
MAX9702采用28引脚薄型QFN-EP (5mm x 5mm x 0.8mm)。规定MAX9702工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
应用
- 汽车多媒体设备
- 蜂窝电话
- 坞站
- 手持式游戏控制台
- MP3播放器
- 多媒体电话
- PDA电话
- PMP播放器
- 智能电话
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9702的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论