MAX9768
量产10W、单声道、D类扬声器放大器,带有音量控制
高效、低BOM成本D类放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 10W输出(8Ω,PVDD = 14V, THD+N = 10%)
- 扩谱调制
- 采用铁氧体磁珠滤波器,符合EN55022B EMC规范
- 放大器工作于4.5V至14V电源
- 内置64级音量控制(通过I²C总线或模拟控制实现)
- 低至0.08%的THD+N (RL = 8Ω, POUT = 6W)
- 高达77dB的PSRR
- 提供两个tON定时器
- MAX9768—220ms
- MAX9768B—15ms
- 低功耗关断模式(0.5µA)
- 短路和热过载保护
MAX9768单声道、10W、D类扬声器放大器提供高品质、高效音频驱动,内置音量控制功能。
MAX9768具有64级双模(模拟或数字可编程)音量控制和静音功能。该音频放大器工作于4.5V至14V单电源,采用14V电源供电时,可向8Ω扬声器提供高达10W的输出功率。
可选的扩谱调制模式降低了EMI辐射,使得该器件在采用铁氧体磁珠滤波器和长达1m的电缆进行测试时能够很容易地通过EMC测试。MAX9768可与外部时钟同步,允许多个D类放大器同步工作。
MAX9768具有高达77dB的PSRR、低至0.08%的THD+N和高达97dB的SNR。可靠的短路和热过载保护防止故障状态下器件损坏。MAX9768采用24引脚薄型QFN-EP (4mm x 4mm x 0.8mm)封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 平板显示器
- GPS导航系统
- 多媒体监视器
- 笔记本电脑
- 安全/个人移动无线装置
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9768BETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX9768BETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX9768BETG/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX9768BETG/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX9768ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX9768ETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9768的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论