MAX9738

不推荐用于新设计

16VP-P G类放大器,内置反相boost转换器

业内尺寸最小、基于电感的boost方案,用于驱动陶瓷扬声器,
单节锂离子电池供电

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成的反相boost转换器
  • 2.7V至5.5V单电源工作
  • 输出电压摆幅为16VP-P,理想用于驱动陶瓷扬声器
  • 电池跌落时仍保持输出电源摆幅
  • 无咔嗒/噼噗声工作
  • 小型的高效散热5x4 WLP封装(2.5mm x 2mm)
MAX9738
16VP-P G类放大器,内置反相boost转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9738的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览