MAX9730
量产2.4W、单电源供电、G类功率放大器
输出功率最高的电池供电扬声器放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 使用2.7V至5.5V电源工作
- 集成电荷泵电源
- 效率为63% (VCC = 5V,POUT = 1W)
- 在VCC = 3.3V时,为8Ω负载提供2.4W输出功率
- 无咔哒声/啪噗声工作
- 小型的高效散热封装
- 2mm x 2.5mm 20焊球WLP封装
- 4mm x 4mm 28引脚TQFN封装
MAX9730是一款集成反相电荷泵电源的单声道G类功率放大器。在2.7VDC至5.5VDC的电源电压范围内,电荷泵能够提供高达500mA峰值电流,可确保在驱动8Ω负载时能提供高达2.4W的功率。2.4W输出功率可使瞬时音频信号在电池电压随时间降低时不被削顶。
MAX9730通过提供高效率来最大限度的延长电池寿命。Maxim公司专利的输出级可提供比AB类放大器更高的效率而不会遇到D类放大器中常见的EMI问题。MAX9730的高效率允许其采用WLP封装而不会降低输出功率处理能力。
该器件采用全差分输入和输出,具有完整的咔嗒声和噼噗声抑制电路、关断控制电路和软起动电路。MAX9730工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。提供超小型、无铅、20焊球WLP (2mm x 2.5mm)和28引脚TQFN (4mm x 4mm)封装。
应用
- 蜂窝电话
- 手持式游戏控制台
- MP3播放器
- 笔记本电脑
- 个人媒体播放器
- 智能电话
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9730ETI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX9730ETI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX9730EWP+G45 | 20-WLCSP-N/A | ||
MAX9730EWP+TG45 | 20-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX9730ETI+ | 量产 | |
MAX9730ETI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9730的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论