MAX9723
量产立体声DirectDrive®耳机放大器,具有BassMax、音量控制和I²C接口
- 产品模型
- 5
产品详情
- 62mW、DirectDrive耳机放大器,省去庞大的隔直电容
- 1.8V至3.6V单电源工作
- 集成32级音量控制
- 1kHz时,PSRR高达90dB
- 0.006%的低THD+N
- 业界领先的杂音抑制功能
- ±8kV HBM ESD保护耳机输出
- 短路和热过载保护
- 低功耗关断模式(5µA)
- 软件控制低频提升(BassMax)
- I²C/SMBus兼容接口
- 提供节省空间的高热效封装:
- 16焊球UCSP (2mm x 2mm x 0.62mm)
- 16引脚薄型QFN (4mm x 4mm x 0.8mm)
MAX9723立体声DirectDrive耳机放大器带有BassMax和音量控制,理想用于对空间和性能要求较高的便携式音频应用。MAX9723采用1.8V至3.6V单电源供电,所具备的特性减少了外部元件数量,降低了系统成本,节省了电路板空间,并改善了音频再现性能。
该耳机放大器采用Maxim的DirectDrive架构,由单电源供电,产生以地为参考的输出,无需较大的隔直电容。耳机放大器可以向一个16Ω负载提供62mW功率,具有0.006%的低THD+N以及90dB的高PSRR。MAX9723具有Maxim业界领先的杂音抑制功能。
当使用廉价耳机时,BassMax可提升放大器的低频响应以改善其音频再现。集成的音频控制功能提供32个离散音量等级,无需使用外部电位器。通过I²C/SMBus™兼容接口控制BassMax和音量控制。可通过硬件或者软件接口控制关断功能。
采用1.8V电源时,MAX9723仅消耗3.7mA供电电流,提供短路和热过载保护,额定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。MAX9723提供微型(2mm x 2mm x 0.62mm) 16焊球晶片级封装(UCSP™)或者16引脚薄型QFN (4mm x 4mm x 0.8mm)封装。
应用
- 迷你唱片播放器
- MP3播放器
- 具有MP3功能的蜂窝电话
- PDA音频
- 便携式CD播放器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9723CETE+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX9723CETE+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX9723DEBE+ | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX9723DETE+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX9723DETE+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX9723CETE+ | 量产 | |
MAX9723DETE+ | 量产 | |
MAX9723DETE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9723的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论