MAX9719

量产

低成本、单声道/立体声、1.4W差分音频功率放大器

低成本、单声道/立体声、1.4W差分音频功率放大器,适用于内置扬声器的便携式音频设备

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.7V至5.5V单电源工作
  • 217Hz下具有极高的-93dB PSRR
  • 向4Ω负载提供1.4W输出功率(每路通道),具有1%的THD+N
  • 差分输入
  • 内部固定增益以便减少元件数量
  • 可调的增益选择(MAX9718A/MAX9719A)
  • 100nA低功耗关断模式
  • 上电/断电时,无咔嗒/噼噗声
  • 改进性能、引脚兼容升级LM4895 (MAX9718D/G)
  • 1.8V逻辑兼容
MAX9719
低成本、单声道/立体声、1.4W差分音频功率放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9719的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览