MAX9714

量产

6W、无需滤波、扩频单声道/立体声D类放大器

6W、D类放大器适用于平板电视和PC显示器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无滤波D类放大器
  • 独特的扩频模式比传统方法降低了5dB的辐射
  • 效率高达85%
  • 向8Ω负载提供6W输出功率
  • 极低的0.07% THD+N
  • 高PSRR (1kHz时76dB)
  • 10V至25V单电源工作
  • 差分输入尽可能降低了共模噪声
  • 引脚可选择增益减少了元件数量
  • 业内领先的集成卡嗒声抑制能力
  • 低静态电流(18mA)
  • 低功耗关断模式(0.2µA)
  • 短路和热过载保护
  • 采用高效散热、节省空间的封装
    • 32引脚TQFN封装(5mm x 5mm x 0.8mm)-MAX9713
    • 32引脚TQFN封装(7mm x 7mm x 0.8mm)-MAX9714
MAX9714
6W、无需滤波、扩频单声道/立体声D类放大器
MAX9713、MAX9714:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9713EVKIT

停产:MAX9713评估板

特性和优点

该评估板已停产且不再推荐使用。

  • 10V至25V单电源工作
  • 高达85%的效率
  • 可向8Ω提供6W的功率或向16Ω负载提供8W功率
  • 差分或单端输入模式
  • 引脚可选择的频率选项
  • 引脚可选择的功率选项
  • 低达0.1%的THD+N
  • 表贴结构
  • 完全安装并经过测试

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

MAX9713评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板(PCB),电路板安装有MAX9713无滤波D类放大器。评估板可以向8Ω负载提供6W的功率,设计工作于10V至25V DC电源下。MAX9713评估板可以接受差分或单端输入信号,并可选择不同的开关频率。

应用

  • 音频
  • 台式PC
  • 免提汽车电话适配器
  • 高端笔记本
  • LCD监视器
  • LCD投影仪
  • LCD TV

MAX9714EVKIT

停产:MAX9704和MAX9714评估板

特性和优点

该评估板已停产且不再推荐使用。

  • 10V至25V单电源供电
  • 效率高达85%
  • 6W功率驱动8Ω扬声器/8W功率驱动16Ω扬声器
  • 差分或单端输入模式
  • 可通过引脚选择开关调制和开关频率
  • 可通过引脚选择增益
  • 0.04%低THD+N
  • 表贴结构
  • 完整组装并经过测试

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

MAX9714评估板(EV kit)是完整组装并经过测试的电路板,包含MAX9714无滤波器D类放大器。本评估板在8Ω负载时能提供6W功率,采用10V至25V DC电源。MAX9714评估板接收差分或单端输入信号,可以选择不同的开关频率。

MAX9714评估板也可以用来评估MAX9704 15W、无滤波器、D类放大器。

应用

  • 音频
  • 台式PC
  • 免提汽车电话适配器
  • 高端笔记本
  • LCD监视器
  • LCD投影仪
  • LCD TV

MAX9713EVKIT
停产:MAX9713评估板
MAX9714EVKIT
停产:MAX9704和MAX9714评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9714的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览