MAX9708
量产20W/40W、无需滤波的扩频单声道/立体声D类放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 在立体声模式下,输出功率为2 x 21W (8Ω负载,THD = 10%)
- 在单声道模式下,输出功率为1 x 42W (4Ω负载,THD = 10%)
- 高达87%的效率
- 免滤波器D类放大器
- 独特的扩谱模式
- 可编程增益(+22dB,+25dB,+29.5dB,+36dB)
- 高PSRR (在1kHz下,具有90dB)
- 差分输入抑制共模噪声
- 关断和静音控制
- 集成咔嗒声抑制电路
- 0.1%的低THD+N
- 限流和热保护
- 可编程热标志
- 同步输入/输出
- 可提供热增强型节省空间的封装:56引脚TQFN和64引脚TQFP
MAX9708单声道/立体声、D类音频功率放大器能向8Ω立体声负载提供高达2 x 21W功率,或向单声道4Ω负载提供高达1 x 42W功率,效率高达87%。MAX9708兼具D类放大器的效率和AB类放大器的性能,无需大体积散热器,降低了功耗。MAX9708采用+10V至+18V单电源供电,可驱动BTL配置的负载。
MAX9708提供两种调制模式:固定频率调制(FFM)模式和扩谱(SSM)模式,扩谱模式降低了EMI辐射。MAX9708可同步至600kHz至1.2MHz的外部时钟。利用同步输出,多个器件可在系统中级联应用。
该器件具有全差分输入、完备的咔嗒声抑制电路以及4个可选的增益设置(22dB、25dB、29.5dB和36dB)。引脚可编程的过热标志提供7个不同的热报警门限。短路保护和热过载保护防止器件在故障状态下受损。
MAX9708采用56引脚TQFN (8mm x 8mm x 0.8mm)和64引脚TQFP (10mm x 10mm x 1.4mm)封装,工作在-40°C至+85°C的宽温度范围。
应用
- 汽车
- LCD TV
- PC/HiFi音频方案
- PDP TV
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9708ETN+D | 56-LFCSP-8X8X0.75 | ||
MAX9708ETN+TD | 56-LFCSP-8X8X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
D类音频放大器 1 | ||
MAX9741 | 量产 | 12W+12W、低EMI、扩频、立体声D类放大器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9708的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论