MAX8902A

量产

采用2mm x 2mm TDFN封装的低噪声500mA LDO稳压器

采用2mm x 2mm TDFN封装的低噪声、低压差、高PSRR、500mA线性稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:1.7V至5.5V
  • 输出电压范围:0.6V至5.3V
  • 16µVRMS输出噪声,10Hz至100kHz
  • 工作电源电流:80µA
  • 92dB PSRR (5kHz)
  • 支持500mA输出电流
  • 在整个负载、线路和温度范围内,输出精度为±1.5%
  • 500mA负载时的压差为100mV(最大值)
  • 关断电源电流:< 1µA
  • 700mA短路保护
  • 热过载保护
  • 输出到输入反向电流保护
  • 2mm x 2mm x 0.8mm TDFN封装
MAX8902A
采用2mm x 2mm TDFN封装的低噪声500mA LDO稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX8902EVKIT

MAX8902A和MAX8902B评估板

特性和优点

  • 1.7V至5.5V输入电压范围
  • 确保500mA输出电流
  • 在整个负载、输入电源和温度范围内具有±1.5%输出精度
  • 负载电流为500mA时压差仅为100mV (最大值)
  • 关断电源电流小于1µA
  • 700mA短路保护
  • 反向电流保护
  • 热过载保护
  • 2mm x 2mm x 0.8mm TDFN IC封装
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8902评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8902A低压差线性稳压器(LDO)。评估板工作于1.7V至5.5V电源,通过跳线可将输出电压设置为1.5V、 1.8V、 2.0V、 2.5V、3.0V、 3.1V、 3.3V、 4.6V或4.7V,并确保500mA输出电流。MAX8902评估板上已安装了MAX8902A,但也可用来评估输出在0.6V至5.3V范围内可调节的MAX8902B。

应用

  • MP3和便携式媒体播放器
  • 笔记本电脑
  • 智能电话

MAX8902EVKIT
MAX8902A和MAX8902B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8902A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览