MAX8892

量产

高PSRR、低压差、150mA线性稳压器

超低噪声低压差线性稳压器,SC70封装

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 节省空间的SC70封装
  • 10kHz时具有65dB PSRR
  • 负载电流为120mA时压差仅为120mV
  • 采用1µF陶瓷电容,能够在任何负载下保持稳定
  • 保证150mA输出
  • 只需要输入、输出电容(MAX8891)
  • 输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8891)以及可调(MAX8892)
  • 地电流低至40µA
  • 优异的负载/电源瞬态响应
  • 过流和热保护
MAX8892
高PSRR、低压差、150mA线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8892的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论