MAX8880
量产12V、超低IQ、低压差线性稳压器,带有POK
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 电源电流:3.5µA @ 12V
- 电池反接保护
- 2.5V至12V输入电压范围
- ±1.5%输出电压精度
- 200mA最大输出电流
- 2Ω PMOS输出调整管
- 短路和热过载保护
- POK输出,指示电压是否超出稳压范围
- 固定输出:1.8V、2.5V、3.3V和5V (MAX8881)
可调输出:1.25V至5V (MAX8880) - 小尺寸、6引脚SOT23封装
- 小尺寸、6引脚TDFN封装
MAX8880/MAX8881为超低电流、低压差线性稳压器,能够提供高达200mA负载电流。器件设计用于要求电池工作寿命长、提供电池反接保护的电池供电产品。
稳压器具有3.5µA低电源电流,有效延长时间待机产品的电池寿命。与基于PNP的设计不同,2Ω PMOS器件能够在整个工作范围和压差下保证超低电源电流。器件具有内部保护,能够防止输出短路、电池反接和热过载。内部电源就绪(POK)比较器指示输出是否超出稳压范围。
MAX8880输出可使用外部电阻分压器在1.25V至5V范围内调节。MAX8881提供工厂预设输出电压:1.8V、2.5V、3.3V或5V (参见完整数据手册的 定购信息)。器件采用6引脚SOT23和6引脚TDFN封装。
应用
- 电池供电报警
- CMOS备用电源
- 手持终端
- PDA
- 实时时钟
- 远端发送器
- 智能电池组/充电器
- 烟雾检测器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8880ETT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8880ETT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8880EUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX8880EUT+T | Small-Outline Transistor Package |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8880的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论