MAX8867

量产

低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装

业内压差最低的SOT23、低噪声、150mA稳压器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低输出噪声:30µVRMS
  • 50mA输出时的压差低至55mV(150mA输出时为165mV)
  • 空载电源电流低至85µA
  • 工作电源电流低至100µA(即使在压差条件下)
  • 热过载和短路保护
  • 电池反接保护
  • 输出电流限值
  • 预设输出电压(±1.4%精度)
  • 逻辑控制关断电流:10nA
MAX8867
低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8867的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览