MAX8860
量产低压差、300mA线性稳压器,µMAX封装
低噪声、低压差300mA (确保)稳压器,µMAX封装
- 产品模型
- 15
产品详情
- 高输出电流(300mA)
- 低输出电压噪声:60µVRMS
- 200mA输出时的压差低至105mV
- 空载电源电流低至120µA
- 热过载和短路保护
- 电池反接保护
- 逻辑控制关断电流:10nA
- 低电平有效故障指示器
- 节省空间的小型µMAX封装(最大高度1.1mm)
- 小型2.2µF输出电容可节省空间和成本
MAX8860低噪声、低压差线性稳压器采用+2.5V至+6.5V输入电压供电,可提供300mA电流。该器件的典型输出噪声为60µVRMS,200mA时的典型压差为105mV。除了六个现有的预设输出电压(+1.8V、+2.5V、+2.77V、+2.82V、+3V和+3.3V)之外,还可以通过Dual Mode™功能将器件配置为+1.25V到+6.5V的可调输出稳压器。
MAX8860采用内部P沟道MOSFET调整管设计,电源电流低至120µA。提供一个用于指示失调的输出故障检测电路。其他特性包括10nA、逻辑控制的关断模式、短路和热关断保护以及电池反接保护。MAX8860采用微型8引脚µMAX®封装。
应用
- DSP内核电源
- 电子规划器
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 掌上型电脑
- PCMCIA卡
- 无线手机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8860EUA18+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8860EUA18+G65 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8860EUA18+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8860EUA18+TG65 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8860EUA25+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8860EUA25+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8860EUA27+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8860EUA27+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8860EUA28+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8860EUA28+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8860EUA30+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8860EUA30+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8860EUA33+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8860EUA33+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8860EUA33/GG8 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX8860EUA18+ | 量产 | |
MAX8860EUA18+G65 | 量产 | |
MAX8860EUA18+T | 量产 | |
MAX8860EUA18+TG65 | 量产 | |
MAX8860EUA25+ | 量产 | |
MAX8860EUA25+T | 量产 | |
MAX8860EUA27+ | 量产 | |
MAX8860EUA27+T | 量产 | |
MAX8860EUA28+ | 量产 | |
MAX8860EUA28+T | 量产 | |
MAX8860EUA30+ | 量产 | |
MAX8860EUA30+T | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX8860EUA27+ | 量产 | |
MAX8860EUA27+T | 量产 | |
MAX8860EUA28+ | 量产 | |
MAX8860EUA28+T | 量产 | |
10月 25, 2023 - 2361K WAFER FAB |
||
MAX8860EUA33+ | 量产 | |
MAX8860EUA33+T | 量产 | |
MAX8860EUA33/GG8 | 量产 | |
1月 28, 2019 - 1753B ASSEMBLY |
||
MAX8860EUA33+ | 量产 | |
MAX8860EUA33+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8860的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论